Система охлаждения в коммутаторе S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C и S8050-20Q4C состоит из четырех модулей вентилятора и одного вентилятора в каждом блоке питания и обеспечивает воздушный поток «спереди-назад» (воздух, выходящий из задней части коммутатора) в зависимости от модулей вентилятора и источников питания, установленных в коммутаторе. Модули вентиляторов для коммутаторов S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C and S8050-20Q4C являются вставками с возможностью горячей замены и съемными с возможностью замены на месте, вы можете удалить и заменить модуль без прерывания нормальной работы коммутаторов.
![Блок питания с возможностью горячей замены, воздушный поток спереди назад через шасси коммутаторов S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C и S8050-20Q4C Это изображение касается AFM-5850-8050.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/70291.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Блок питания с возможностью горячей замены, воздушный поток спереди назад через шасси коммутаторов S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C и S8050-20Q4C Это изображение касается AFM-5850-8050.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70291.main.jpg)
![Блок питания с возможностью горячей замены, воздушный поток спереди назад через шасси коммутаторов S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C и S8050-20Q4C Это изображение касается AFM-5850-8050.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70291.B.jpg)
![Блок питания с возможностью горячей замены, воздушный поток спереди назад через шасси коммутаторов S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C и S8050-20Q4C Это изображение касается AFM-5850-8050.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70291.C.jpg)
![Блок питания с возможностью горячей замены, воздушный поток спереди назад через шасси коммутаторов S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C и S8050-20Q4C Это изображение касается AFM-5850-8050.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70291.D.jpg)
![Блок питания с возможностью горячей замены, воздушный поток спереди назад через шасси коммутаторов S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C и S8050-20Q4C Это изображение касается AFM-5850-8050.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70291.E.jpg)
Блок питания с возможностью горячей замены, воздушный поток спереди назад через шасси коммутаторов S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C и S8050-20Q4C
#70291
#70291
US$79.00
FS P/N: AFM-5850-8050FS P/N: AFM-5850-8050
Заказы
7
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
Модуль Вентилятора, поддерживающий Замену во Время Работы, Передний и Задний Воздушный Поток Через S5850-48S6Q, S5850-48S2Q4C и S8050-20Q4C Корпусы Коммутаторов
Особенности
Сменный съемный блок с возможностью горячей замены
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Application (2)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
J***i
United States
January 09, 2019
Getting more air moving, even warm, should help to prevent thermal pockets build up in the chassis. The fan module really does the job!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***s
United States
January 01, 2019
The fans are easy to remove, same thing with the hard drive bays, easy to hot swap in and out of the chassis.
Better yet, the rails are tool-less for easy rack mounting.
Better yet, the rails are tool-less for easy rack mounting.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели