FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10G-ACxxx.
00:41
Это изображение касается SFP-10G-ACxxx.
Это изображение касается SFP-10G-ACxxx.
Это изображение касается SFP-10G-ACxxx.
Это изображение касается SFP-10G-ACxxx.
Это изображение касается SFP-10G-ACxxx.
Это изображение касается SFP-10G-ACxxx.
Это изображение касается SFP-10G-ACxxx.
Это изображение касается SFP-10G-ACxxx.
Это изображение касается SFP-10G-ACxxx.
Это изображение касается SFP-10G-ACxxx.
Это изображение касается SFP-10G-ACxxx.
Это изображение касается SFP-10G-ACxxx.
Это изображение касается SFP-10G-ACxxx.
Это изображение касается SFP-10G-ACxxx.
Это изображение касается SFP-10G-ACxxx.

Заказной 10G SFP+ Активный Медный Кабель DAC(Direct Attach Cable Twinax)

#69906
#69906
US$46.00
FS P/N: SFP-10G-ACxxx
FS P/N: SFP-10G-ACxxx
Заказы 216
Отзывы 2
Вопросы 8
Длина кабеля:
1m (3ft)
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
150 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
5 года гарантии

Кабель Twinax DAC 10G SFP+ (Заказная длина, активный, SFP+ - SFP+)

Активный медый кабель Twinax DAC 10G SFP+ предназначен для использования в сетях 10GBASE Ethernet. Этот кабель соответствует стандартам IEEE 802.3, SFF-8431 и SFP+ MSA. Благодаря этим характеристикам этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный Twinax DAC подходит для подключения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.

Примечание: В настоящее время заказная настройка с двойной совместимостью не поддерживает совместимость с HPE.

Описание
Артикул
SFP-10G-ACxxx
Название поставщика
FS
Тип разъемa
SFP+ - SFP+
Макс. скорость передачи данных
10 Гбит/с
Тип кабеля
Активный мендный кабель
Провод AWG
30AWG по 1~5m, 24AWG по 6~10m
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10G Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Обеспечивает ваше подключение бесшовной сети

Настройка двойной совместимости обеспечивает кабели DAC с различной совместимостью с обеих сторон в зависимости от ваших моделей, что делает их идеально подходит для достижения безграничного подключения. 

Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Solutions (2)Application (1)Compatibility (1)Dual Compatibility (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

M***n

Canada

July 20, 2023
5.0
Spoke to their customer service team who recommended me the correct configuration for our case. Once the order was placed, they made the custom cable quick and got it shipped out the next day. High quality cable that worked perfect!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

J***h

India

May 20, 2020
5.0
I know there are some people who are hesitant to use copper products like this but, it works just fine. I put this in my FS 3900 switch to another one, and it worked flawlessly. It is SHORT since my two switches are close to each other on my rack. There is no difference on the performance of DAC solution and the fiber cable plus transceivers, and the DAC cable was priced very competitively. All in all, I am extremely happy with this purchase and will consider buying from now on as needed for any projects.
подтвердит покупку
Полезный 18
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели