![Заказной 1000BASE-CWDM SFP модуль 1270 нм-1610 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/69614.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Заказной 1000BASE-CWDM SFP модуль 1270 нм-1610 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69614.main.jpg)
![Заказной 1000BASE-CWDM SFP модуль 1270 нм-1610 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69614.C.jpg)
![Заказной 1000BASE-CWDM SFP модуль 1270 нм-1610 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69614.B.jpg)
![Заказной 1000BASE-CWDM SFP модуль 1270 нм-1610 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69614.D.jpg)
![Заказной 1000BASE-CWDM SFP модуль 1270 нм-1610 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69614.E.jpg)
![Заказной 1000BASE-CWDM SFP модуль 1270 нм-1610 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69614.F.jpg)
![Заказной 1000BASE-CWDM SFP модуль 1270 нм-1610 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69614.G.jpg)
![Заказной 1000BASE-CWDM SFP модуль 1270 нм-1610 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69614.H.jpg)
Заказной 1000BASE-CWDM SFP модуль 1270 нм-1610 нм 40 км DOM Duplex LC SMF
Hot #69614
Hot #69614
US$50.00
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZXFS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
Заказы
8.2K
Отзыв 0
Вопрос 1
Длины волны:
1270nm
Совместимые бренды:
Aruba
Артикул оборудования:
Рабочая температура:
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
5 на глобальном складе, 25 сен, 2024
25 шт. в пути, 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
1000BASE-CWDM SFP модуль (SMF, 1270 нм, 40 км, LC)
Описание
Артикул
CWDM-SFP1G-ZX
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Скорость передачи данных
1000Mbps
Длина волны
1270 нм-1610 нм
Макс. расстояние передачи
40 км
Разъём
Duplex LC
Оптические компоненты
DFB CWDM
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Есть
TX мощность
-5~0 дБм
Чувствительность приемника
<-24dB м
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Расширенный диапазон температур
-5 ~ 85°C (23 ~ 185°F)
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)HP Aruba (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели