![Заказной 10G DWDM SFP+ Модуль C17-C61 100GHz 40km DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202302171554593o468f.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Заказной 10G DWDM SFP+ Модуль C17-C61 100GHz 40km DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302171554593o468f.jpg)
![Заказной 10G DWDM SFP+ Модуль C17-C61 100GHz 40km DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302171657246qc0va.jpg)
![Заказной 10G DWDM SFP+ Модуль C17-C61 100GHz 40km DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302221532471jj6d7.jpg)
![Заказной 10G DWDM SFP+ Модуль C17-C61 100GHz 40km DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247yqzlsq.jpg)
![Заказной 10G DWDM SFP+ Модуль C17-C61 100GHz 40km DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247kj07v5.jpg)
Заказной 10G DWDM SFP+ Модуль C17-C61 100GHz 40km DOM
Hot #69612
Hot #69612
US$259.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-40FS P/N: DWDM-SFP10G-40
Заказы
729
Отзыв 1
Вопрос 1
Длины волны:
C17
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Рабочая температура:
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Услуга о этикеткой:
8 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
10G DWDM SFP+ 100GHz Модуль (SMF, 1563.86nm ~ 1528.77nm, 40km, LC, DOM)
Описание
Артикул
DWDM-SFP10G-40
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
SFP+
Скорость Передачи Данных
10 Gbps
Длина Волны
C17-C61(1563.86nm ~ 1528.77nm)
Max Расстояние Передачи
40km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
EML DWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1~4dBm
Чувствительность Приемника
<-16dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191008104151_948.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201202/16068985495fc75375335e01.50495734.jpeg)
Более
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Parameter (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
L***e
Spain
March 27, 2019
I ordered these for Cisco switches for fiber connections. Haven't had any issues whatsoever with these modules.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели