Модуль SFP передатчика и приемника 12 Гбит/с предназначен для применения двухканальной передачи видео на расстояние до 20 км по одномодовому волокну (SMF). Модуль соответствует стандартам SFP MSA, SFF-8472. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Модуль предназначен для передачи/приема данных со скоростью от 270 Мбит/с до 12 Гбит/с и поддерживает патологические шаблоны SDI для последовательных скоростей SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M, SMPTE 424M, SMPTE ST-2081 и SMPTE ST-2082. Модуль подходит для применения цифрового вещания высокой четкости.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
12Gb/s MSA 1310nm 20km DOM LC SMF передатчик и приемник Pathological Patterns видео модуль для SD/HD/3G/6G/12G SDI
Hot #69460
Hot #69460
US$309.00
FS P/N: SFP-12G31-20FS P/N: SFP-12G31-20
Заказы
595
Отзыв 1
Вопросы 5
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
12Gb/s MSA передатчик и приемник Pathological Patterns видео модуль для SD/HD/3G/6G/12G SDI (SMF, 1310 нм, 20 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
SFP-12G31-20
Название поставщика
Передатчик и приемник
Скорость передачи данных
270Mbps to 12Gbps
Длина волны
1310 нм
Макс. скорость передачи данных
20 км
Разъём
LC
Оптические компоненты
DFB Laser
TX Мощность
-3~2 дБм
Поддержка DOM
Да
Поддержка видео-патологических картин
Да
Чувствительность приемникаy
<-14 дБм
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP MSA
Применение
SD/HD/3G/6G/12G SDI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Применение цифровых видеотрансиверов
Электрооптический и оптико-электрический преобразователь 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI.
Система камер или мониторов высокой четкости.
Цифровые видеомаршрутизаторы и коммутаторы высокой плотности.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Compatibility (1)Transmission (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
A***y
United Kingdom
June 21, 2017
Decently made module for a reasonable price.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели