Кабели питания IEC60320 предлагают решение проблем с подключением к источнику питания. Оптимальная длина и различные цвета позволяют минимизировать избыточную длину и провисание кабеля между PDU и активным оборудованием, а также легко идентифицировать различные устройства. Доступны все типы разъёмов и международные стандарты для соответствия различным средам применения.
![4ft (1.2m) шнур питания IEC320C14 - IEC320C13, 250 В/15 А 14AWG, синий Это изображение касается PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/800x800/20220524160112_480.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![4ft (1.2m) шнур питания IEC320C14 - IEC320C13, 250 В/15 А 14AWG, синий Это изображение касается PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524160112_480.jpg)
![4ft (1.2m) шнур питания IEC320C14 - IEC320C13, 250 В/15 А 14AWG, синий Это изображение касается PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524160112_994.jpg)
![4ft (1.2m) шнур питания IEC320C14 - IEC320C13, 250 В/15 А 14AWG, синий Это изображение касается PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524160113_395.jpg)
![4ft (1.2m) шнур питания IEC320C14 - IEC320C13, 250 В/15 А 14AWG, синий Это изображение касается PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524160113_988.jpg)
![4ft (1.2m) шнур питания IEC320C14 - IEC320C13, 250 В/15 А 14AWG, синий Это изображение касается PC14C13-15A.](https://resource.fs.com/mall/IEC60320-Power-Cords/60x60/20220524160112_401.jpg)
4ft (1.2m) шнур питания IEC320C14 - IEC320C13, 250 В/15 А 14AWG, синий
4ft (1.2m) IEC320 C14 - IEC320 C13 14AWG 250 В/15 А удлинитель питания, синий
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221226162401xp8ooe.jpg)
Отличная электропроводность и огнестойкий класс надёжно обеспечивают максимальную передачу тока.
Проводник из чистой меди
Используется проводник из чистой меди с лучшей электропроводностью и теплопроводностью.
Оболочка SJT
Соответствует классу огнестойкости VW-1, снижает износ кабеля для безопасной передачи.
Изоляция из ПВХ
Максимальная защита проводников из чистой меди от воздействия внешней среды.
Удлинитель питания предназначен для питания сетевого устройства или расширения силового соединения между сервером и ИБП или PDU, и использует разные цвета для обозначения путей питания в ЦОД.
Разъём (папа) | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 |
Разъём (мама) | IEC60320 C13 | IEC60320 C13 | IEC60320 C15 |
Длина | 4ft (1.2m) | 4ft (1.2m) | 6ft (1.8m) |
Цвет | Blue | Blue | Blue |
Калибр проводов | 14AWG | 18AWG | 14AWG |
Совместимость по напряжению | 100-250VAC | 100-250VAC | 100-250VAC |
Макс. входной ток | 15 А | 10 А | 15 А |
B***e
Brazil
K***t
United States
P***n
Finland