The 62.5/125μm OM1 multimode fiber patch cable me
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
30m (98ft) LC UPC to SC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM1 Multimode Fiber Optic Patch Cable
#68906
#68906
US$9.80
FS P/N: OM1-LC-SC-DX-FS-30M-PVC-3FS P/N: OM1-LC-SC-DX-FS-30M-PVC-3
Заказы
48
Отзыв 1
Вопрос 1
2 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
High Quality and Cost-effective 62.5/125μm OM1 Multimode Fiber Patch Cable
Описание
Connector
LC to SC
Jacket OD
3.0mm
Fiber Mode
62.5/125μm
Jacket Color
Orange
Polish
UPC to UPC
Wavelength
850/1300nm
Fiber Type
Duplex
Jacket Material
PVC
Insertion loss
≤0.3dB
Interchangeability
≤0.2dB
Return loss
≥30dB
Vibration
≤0.2dB
Operating temperature
-40~75°C
Storage temperature
-45~85°C
Polarity
A(Tx) to B(Rx)
Fiber Grade
G.651
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Compatibility (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
Б***й
Russian Federation
September 28, 2023
I couldn't be happier with this product and the flexibility FS provides. It's the ideal solution for our network requirements, and I highly recommend it to anyone looking for top-notch quality and a personalized touch.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели