Точка доступа к трафику (TAP) — это пассивное устройство мониторинга, которое пропускает трафик из работающей сети на устройства мониторинга и обеспечивает разграничение между активной сетью и инфраструктурой мониторинга. Он предназначен для эффективного мониторинга сетевого трафика при одновременной оптимизации производительности и представляет собой инструменты, которые предоставляют пользователям понимание моделей сетевого потока путем разделения трафика для мониторинга и безопасности без прерывания сетевого трафика.
![Оптическая кассета FHD™ TAP, OM4 MM, 8 портов LC Duplex Live, 4 порта LC Duplex TAP, коэффициент деления 50/50 (Live/TAP), 1/10/40/100G Это изображение касается FHD-12LCDOM455.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231005104111vwzswq.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Оптическая кассета FHD™ TAP, OM4 MM, 8 портов LC Duplex Live, 4 порта LC Duplex TAP, коэффициент деления 50/50 (Live/TAP), 1/10/40/100G Это изображение касается FHD-12LCDOM455.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231005104111vwzswq.jpg)
![Оптическая кассета FHD™ TAP, OM4 MM, 8 портов LC Duplex Live, 4 порта LC Duplex TAP, коэффициент деления 50/50 (Live/TAP), 1/10/40/100G Это изображение касается FHD-12LCDOM455.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231005104111y1c62c.jpg)
![Оптическая кассета FHD™ TAP, OM4 MM, 8 портов LC Duplex Live, 4 порта LC Duplex TAP, коэффициент деления 50/50 (Live/TAP), 1/10/40/100G Это изображение касается FHD-12LCDOM455.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231005104111dvovbr.jpg)
![Оптическая кассета FHD™ TAP, OM4 MM, 8 портов LC Duplex Live, 4 порта LC Duplex TAP, коэффициент деления 50/50 (Live/TAP), 1/10/40/100G Это изображение касается FHD-12LCDOM455.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310050955151shh4m.jpg)
Оптическая кассета FHD™ TAP, OM4 MM, 8 портов LC Duplex Live, 4 порта LC Duplex TAP, коэффициент деления 50/50 (Live/TAP), 1/10/40/100G
Кассета 1/10/40/100G FHD™ TAP, 8x LC Duplex Live, 4x LC Duplex TAP, 50/50 коэффициент разделения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231005104516let5oe.jpg)
Разработанный для мониторинга трафика в целях безопасности или производительности сети, TAP предоставляет доступ к вашим данным для безопасности или наблюдения, а также позволяет просматривать пакеты данных и консультировать сетевого администратора о том, как работает сеть в режиме реального времени.
Полностью пассивный, не требует электропитания
постоянный онлайн-доступ к сетевым каналам
Идеально подходит для приложений безопасности, сетевого мониторинга
Оптические TAP позволяют отслеживать сигналы в канале связи, разделяя часть мощности сигнала в сторону устройство наблюдения. Эти модули содержат оптические разветвители, разделяющие входящий оптический сигнал на два канала.
Взаимосвязь оптических портов TAP
Live 1+ live 2+ TAP-порт, обеспечивающий постоянный онлайн-доступ к сетевым каналам связи.
Оптический разветвитель внутри
Оптические разветвители внутри кассеты делят входящие оптические сигналы на два выхода для трафика в реальном времени и мониторинга.
С картонной упаковкой и пластиковым окошком, защищающим предметы от пыли, экструзии, износа и влаги. Присланный протокол испытаний и инструкция по установке являются лучшим подтверждением высокого качества и профессионализма.
O***y
United States
U***a
United States
W***n
Chile