FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Это изображение касается AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Это изображение касается AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Это изображение касается AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Это изображение касается AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Это изображение касается AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Это изображение касается AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Это изображение касается AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Это изображение касается AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Это изображение касается AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Это изображение касается AD-LC-LC-OM4-SX-FS.
Это изображение касается AD-LC-LC-OM4-SX-FS.

Оптический переходный адаптер LC/UPC - LC/UPC Simplex MM(OM4), пластиковый с фланцем, фиолетовый

#68524
#68524

Циркониевая керамическая втулка RoHS, REACH и WEEE

US$1.30
FS P/N: AD-LC-LC-OM4-SX-FS
FS P/N: AD-LC-LC-OM4-SX-FS
Заказы 2.4K
Отзывы 3
Вопросы 6
90 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Оптический переходный адаптер LC/UPC - LC/UPC Simplex MM(OM4), фиолетовый, 0,2 дБ вносимые потери

Оптический адаптер - маленькое оборудование предназначено для прекращения и связывания оптических кабелей или оптических разъемов между двумя оптоволоконными линиями, иногда также называется соединителем.

Благодаря точному соединению двух разъемов волоконный адаптер может максимизировать передачу источника света и минимизировать потери. В то же время Оптические Адаптеры обладают преимуществами как низкие вносимые потери, хорошие взаимозаменяемости и воспроизводимости. Fiberstore предлагает большой выбор подходящих рукавов и гибридных адаптеров, в том числе специальные оптические адаптеры.

Описание
Тип разъёма
LC-LC
Количество волокна
Simplex
Тип полировки
UPC
Тип волокна
MM OM4
Вносимые потери
≤0,2 дБ
Долговечность
1000 раз
Тип монтажа
Без Фланца
Материал гильзы
Керамический
Цвет
фиолетовый
Уровень воспламеняемости
UL94-V0
Количество упаковок
1
Состояние соответствия RoHS
Соответствие
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Адаптер соединяет оптические разъёмы
Широко применяется в системе оптической связи, сети кабельного ТВ, LAN & WAN, оптической сети доступа и передаче видео. Фиолетовый цвет позволяет легко отличить соединение OM4 от OM3 в высокоплотной среде проводки.
Защитный пылезащитный колпачок
Предохраняйте адаптер от пыли и содержите его в чистоте.
Высокоточная керамическая втулка
Внутренняя керамическая втулка имеет высокую точность, чтобы обеспечить максимальное соединение между перемычками волокна.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Connection (2)Customization (1)Package Quantity (1)Product Comparison (1)Single Mode/Multimode (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.7
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
1
0
0
0

D***a

United States

December 11, 2018
5.0
Simply connecting two fiber optic cables, it gets the job done well.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

K***n

United States

September 16, 2018
4.0
Well packed and shipped quickly. The adapter remains intact when I received it.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

B***e

United States

June 11, 2018
5.0
The adapters were suitable for my LC Simplex fiber optic cables. Besides they operated well.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели