Кабель с переключаемым uniboot - это уникальны
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2m (7ft) Оптический Патч-Корд LC/UPC - LC/UPC, Переключаемый Uniboot, Дуплекс OM3, MM - PVC(OFNR)
Оптический Патч-Корд, Переключаемый Uniboot LC-LC, Нечувствительный к Изгибу
FS uniboot оптический патч-корд соответствует стандарту торца IEC61300-3-35 и стандарту затухания EIA/TIA-455-171A и т.д. Мы страдаемся предоставлять клиентам выдающиеся, стандартные продукты и услуги.
Corning Волокно Нечувствительное к Изгибу
Соответствует требованиям YD/T, GB/T и ITU-T, и улучшает воздушный поток.
Лицензия LC & 0.2dB IL
Международная лицензия обеспечивает быструю и плавную работу вашей сети.
Диаметр 2.0mm
Высококачественный и более компактный оптический кабель увеличивает плотность на 60%..
Дуплексный разъем LC для круглого кабеля 2,0 мм позволяет переключать полярность с A-B на A-A без инструментов.
1.Откройте Крышку Разъёма
2.Переключите Полярность с A-B на A-A
3.Закройте Крышку Разъёма
Упаковка для защиты оптического кабеля маркирована FS.COM по умолчанию. Пользовательские варианты упаковки или маркировки доступны по запросу.
D***s
Martinique
D***o
United States
Product was delivered for free as advertised and arrived on time as promised. Besides, the sales are very friendly and help me a lot to address the problems I met.
M***n
Canada