FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается HD-OM3SULCDX.
Это изображение касается HD-OM3SULCDX.
Это изображение касается HD-OM3SULCDX.
Это изображение касается HD-OM3SULCDX.
Это изображение касается HD-OM3SULCDX.
Это изображение касается HD-OM3SULCDX.
Это изображение касается HD-OM3SULCDX.
Это изображение касается HD-OM3SULCDX.
Это изображение касается HD-OM3SULCDX.
Это изображение касается HD-OM3SULCDX.

1m (3ft) Оптический Патч-Корд LC/UPC - LC/UPC, Переключаемый Uniboot, Дуплекс OM3, MM - PVC(OFNR)

#68275
#68275

Corning BIF 2.0mm Polarity Reversal

US$11.00
FS P/N: HD-OM3SULCDX
FS P/N: HD-OM3SULCDX
Заказы 32
Отзывы 17
Вопрос 0
Длина:
Задержка поставки, Ship by 7 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Оптический Патч-Корд, Переключаемый Uniboot LC-LC, Нечувствительный к Изгибу

Кабель с переключаемым uniboot - это уникальны

Описание
Оптический Разъём
LC/UPC - LC/UPC
Тип Волокна
OM3 50/125μm
Оболочка Кабеля
2.0mm, PVC
Количество Волокна
2 Волокна
Вносимые Потери
≤0.2dB
Обратные Потери
≥20dB
Усилие на Отрыв
100N
Срок Службы
500 Циклов
Рабочая Температура
-40 ~ + 85°C
Температура Хранения
-45 ~ + 85°C
Класс Волокна
G. 652. D
Минимальный Радиус Изгиба
7.5mm
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Кабельные Сборки Соответствуют Комплексным Международным Стандартам Качества

FS uniboot оптический патч-корд соответствует стандарту торца IEC61300-3-35 и стандарту затухания EIA/TIA-455-171A и т.д. Мы страдаемся предоставлять клиентам выдающиеся, стандартные продукты и услуги.

Corning Волокно Нечувствительное к Изгибу

Соответствует требованиям YD/T, GB/T и ITU-T, и улучшает воздушный поток.

Лицензия LC & 0.2dB IL

Международная лицензия обеспечивает быструю и плавную работу вашей сети.

Диаметр 2.0mm

Высококачественный и более компактный оптический кабель увеличивает плотность на 60%..

Переключаемая Полярность + Uniboot LC Plus+

Дуплексный разъем LC для круглого кабеля 2,0 мм позволяет переключать полярность с A-B на A-A без инструментов.

1.Откройте Крышку Разъёма

2.Переключите Полярность с A-B на A-A

3.Закройте Крышку Разъёма

Упаковка & Маркировка

Упаковка для защиты оптического кабеля маркирована FS.COM по умолчанию. Пользовательские варианты упаковки или маркировки доступны по запросу.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.9
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
16
1
0
0
0

D***s

Martinique

January 07, 2022
5.0
We need some multimode duplex LCs for testing and these worked perfectly.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

D***o

United States

July 10, 2017
5.0

Product was delivered for free as advertised and arrived on time as promised. Besides, the sales are very friendly and help me a lot to address the problems I met.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

M***n

Canada

July 08, 2017
5.0
They contacted me immediately to let me know that there was a slightly longer lead time than I expected and did their best to try to expedite my order. Everything arrived very well packaged. After a long distance they are still intact, FS.com did a great job.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели