FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 12FMTPSMF.
Это изображение касается 12FMTPSMF.
Это изображение касается 12FMTPSMF.
Это изображение касается 12FMTPSMF.
Это изображение касается 12FMTPSMF.
Это изображение касается 12FMTPSMF.
Это изображение касается 12FMTPSMF.
Это изображение касается 12FMTPSMF.

10m (33ft) MTP®-12 (мама) - MTP®-12 (мама) OS2 SM Elite транковый кабель, 12 волокон, тип B, Plenum (OFNP), желтый

Hot #68115
Hot #68115

OFNP 40G PLR4 to PLR4/100G PSM4 to PSM4

US$89.00
FS P/N: 12FMTPSMF
FS P/N: 12FMTPSMF
Заказы 5.6K
Отзывы 38
Вопросы 24
200 шт. в пути, 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

MTP® Female(мама) - MTP® Female(мама) OS2 9/125 SM транковый кабель

Транковый кабель MTP®, экономически эффективная альтернатива трудоемкой полевой терминации, предназначен для коммутации оптоволокна высокой плотности в ЦОД, где требуется экономия пространства и уменьшение проблем, связанных с управлением кабелей. Благодаря разъёмам US Conec MTP® и ультраоптическому волокну Corning SMF-28®, он оптимизирован для прямого подключения модуля 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 и 400G QSFP-DD DR4/XDR4 и примененийе в ЦОД с высокой плотности.

Обратите внимание: разъём US Conec MTP® полностью соответствует стандартам MPO, достигая более высоких уровней производительности по сравнению с типовыми разъёмами MPO.

Specifications
Разъём A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Разъём B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Тип волокна
OS2 9/125 мкм SM
Длина волны
1310/1550 нм
Стекловолокно
Corning SMF-28® Ultra
Волокно класса
G.657.A1 (Совместимость с G.652.D)
Польский тип
APC to APC
Минимальный радиус изгиба
10 мм
Вносимая потеря
0,35 дБ макс. (0,15 дБ тип.)
Обратные потери
≥60 дБ
Затухание на 1310 нм
≤0.32 дБ/км
Затухание на 1550 нм
≤0.18 дБ/км
Jacket OD
3,0 мм
Кабельная оболочка
Plenum (OFNP)
Растягивающая нагрузка при установке
66N
Прочность на растяжение (долгосрочная/кратковременная)
80/240N
Рабочая температура
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Температура хранения
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP является зарегистрированной торговой маркой компании US Conec Ltd. US Conec и FS.COM являются партнерами по поставке высокопроизводительных товаров серии MTP.
.

Система Контроля Качества

Ознакомьтесь с нашими процедурами испытаний надежных и высокопроизводительных патч-кордов.

Система Контроля Качества

Программа гарантии тестирования оптических патч-кордов Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Отличное качество изготовления гарантирует стабильную передачу
Разъём MTP® представляет собой проверенный и надежный формат в стиле MPO, который обеспечивает самые современные многоволоконные и механические характеристики.
Максимальный децибел 0,35 дБ. IL
Обеспечивает постоянный стабильный сигнал и обеспечивает гибкую конструкцию системы.
Push-Pull
Более простое подключение и отключение в приложениях с чрезвычайно высокой плотностью.
Пылезащитная крышка
Уменьшите риск повреждения разъёма и продлите срок службы.
Ультраволокно Corning SMF-28® гарантирует высокую производительность

Отличная устойчивость к изгибу и сжатию делает его идеальным для проводки с высокой плотностью.

Минимальный радиус изгиба 10 мм

Обеспечивает более плотные изгибы кабеля для провисания при хранении и прокладке.

Прочность на растяжение 80-240 Н

Устойчивый к натяжению кабель предотвращает разрыв кабеля и продлевает срок службы.

Plenum (OFNP)

Огнестойкость и низкий уровень дыма для минимизации ущерба.

Кабель высокого плотности для различных сред
Сократите затраты на установку за счет минимизации отходов, оптимизации прокладки кабелей, ускорения развертывания и повышения гибкости и управляемости.
ЦОД
Сети хранения данных (SAN)
Комнаты связи
Чистое волокно означает производительность
Поддержание чистоты торцевых поверхностей волокна очень важно и является одним из наиболее важных требований для надежных и высокопроизводительных соединений.

Очистка разъёмов MTP®/MPO с помощью очистителя IBC MPO.

Очистка разъёмов MTP®/MPO с помощью очистителя кассеты.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (24)MTP® MPO Connector (5)Application (3)Fiber Connectors Cleaning (2)10G/40G/100G Network (1)Bend Radius (1)Cable Jacket (1)Cable Label (1)Cable Length (1)Cable Standard (1)Change Polarity and Pins (1)Compatibility (1)Connectors (1)Corning Fiber (1)Custom line sequence (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)MTP Cassettes (1)Polish Type (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
38
0
0
0
0

B***n

Spain

May 22, 2023
5.0
Quality is good and it works perfectly.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

M***e

United States

April 10, 2023
5.0
Worked as expected, cable quality seems good.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

G***n

United States

March 30, 2023
5.0
Seems to be well-built and was properly packaged. Was able to push 100Gb/s at line rate through this cable in back-to-back testing.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели