FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.
Это изображение касается C5EUTPSGPVC.

6in (0.15m) Патч-корд Cat 5e, UTP, неэкранированный, Snagless, PVC CM, Серый

#66635
#66635

Чистая медь PoE++ 250Mhz

US$1.40
FS P/N: C5EUTPSGPVC
FS P/N: C5EUTPSGPVC
Заказы 14.9K
Отзывы 25
Вопросы 11
68 на глобальном складе, 10 окт, 2024
150 шт. в пути, 9 дек, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat5e, Snagless, 24AWG, 1000Base-T

Патч-корд Cat5e UTP представляет собой неэкранированную витую пару, многожильный медный кабель 24AWG с высокопроизводительным модульным разъёмом на каждом конце. Конструкция Snagless защищает фиксирующие клипсы на разъёмах RJ45 от повреждения или отрыва во время установки.
Он превосходит по производительности стандарт сетевого кабеля Cat5e Ethernet и предлагает экономичное решение для внутренних ЦОД Gigabit Ethernet, поддерживая до 1000 Мбит/с и 250 МГц в пределах 100 метров от кабеля.

Описание
Тип кабеля
Cat5e Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (UTP)
Оболочка кабеля
PVC CM (Круглый)
Длина
6in (0.15 м)
Материал проводника
Бескислородная медь
Тип проводника
Многожильный
Скорость передачи данных
1000Base-T
Ширина полосы частот
100 МГц
Калибр (AWG)
24 (7/0.20 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
5.5 ± 0.4
Макс. расстояние передачи
100 м
Скрученные Пары
4 пары
Монтажная схема
T568B, Прямой
Стандарт
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Рабочая температура
-10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
Температура при установке
10 - 60°C (14 - 140°F)
* 100 МГц - это стандартная ширина полосы частот, 350 МГц - это эталонная Ширина полосы частот. Наша упаковка отмечена 100 МГц.
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Патч-Корд Cat5e для Сети 1000Base-T

Идеально подходит для коммутаторов, серверов, патч-панелей или другого оборудования

Штекеры RJ-45 с позолоченными 50-микронными разъемами

Snagless защищает зажим разъемов при подключении или отключении

Прецизионный Витой Кабель UTP

8 жил скручены в 4 пары, которые обернуты фольгой и оплеткой. Точное скручивание может эффективно нейтрализовать перекрестные помехи между парами, обеспечивая стабильность передачи сигнала.

Отличный Тест Производительности

Патч-корды cat5e FS 100% прошли Fluke тест и предоставляют указанный отчет об испытаниях, в который входят NEXT, возвратные потери, ACR-F, а также ACR-N. В отчете указывается, что каждый патч-корд имеет высокое качество и производительность.

Решение Медной Проволоки

Широко используется в ЦОД, сетевых шкафах, офисах для подключения любых устройств передачи данных, таких как коммутаторы PoE. Структурированные кабельные решения помогают вам проектировать, развертывать и даже поддерживать эффективные и гибкие данные.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (11)Application (1)Cable Length (1)Fluke Test Report (1)In Wall Install (1)Length Mark (1)Phone PABX System (1)Pure Copper (1)T568B (1)Usage (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
25
0
0
0
0

J***l

Venezuela

October 24, 2023
5.0
I'm impressed by the cable's performance and how simple it is to set up. It has made networking a stress-free experience for me.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

I***y

Bolivia

October 17, 2023
5.0
The cables deliver exceptional performance with ease. It's a reliable choice for fast and stable network connections
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

P***k

United States

September 18, 2023
5.0
Impressed with the performance of the Cat5e cable! It's so easy to use, and I've experienced seamless data transfer without any hiccups.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели