FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается DWDM-SFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-80.

MRV C26 SFP-10GDWZR-26 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 1556.55nm 80km DOM

#74806
#74806

Semtech EML BOX Передача ≤1.6 Вт ITU C17-C61

US$319.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
Заказы 95
Отзывы 1.3K
Вопросы 6
12 на глобальном складе, 29 авг, 2024
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
MRV SFP-10GDWZR-26 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль (SMF, 1556.55nm, 80km, LC, DOM)

Описание
Артикул MRV
SFP-10GDWZR-26
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Максимальная скорость передачи данных
10 Гбит/с
Длина волны
1556.55 нм
Максимальное расстояние кабеля
80 км
Разъём
Duplex LC
Оптические компоненты
EML DWDM
TX Мощность
1-5 дБм
Чувствительность приемника
<-23 дБм
Бюджет мощности
23 дБ
Перегрузка приемника
-7 дБм
Тип кабеля
SMF
Потребляемая мощность
<1,8 Вт
Коэффициент битовых ошибок (BER)
1E-12
Коэффициент вымирания
>8.2 дБ
EMC (Электромагнитная совместимость)
Поддержка
MTBF
1,000,000 часов
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Обратите внимание: Когда модуль дальнего действия используется для передачи на короткие расстояния, используйте соответствующий аттенюатор в соответствии с таблицей.
Расстояние
≤ 10 км
≤ 30 км
≤ 50 км
Аттенюатор

Система Контроля Качества

Посмотрите на нашу программу тестирования для получения надёжных и высокопроизводительных модулей.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.7
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    1086
    217
    88
    0
    0

    C***t

    United States

    February 11, 2023
    5.0
    Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    C***e

    United States

    February 11, 2023
    5.0
    Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    J***n

    United States

    June 15, 2022
    5.0
    FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
    FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
    подтвердит покупку
    Полезный 10
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели