FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP1G-EX-55.
Это изображение касается SFP1G-EX-55.
Это изображение касается SFP1G-EX-55.
Это изображение касается SFP1G-EX-55.
Это изображение касается SFP1G-EX-55.
Это изображение касается SFP1G-EX-55.
Это изображение касается SFP1G-EX-55.
Это изображение касается SFP1G-EX-55.
Это изображение касается SFP1G-EX-55.
Это изображение касается SFP1G-EX-55.

HW S-SFP-GE-LH40-SM1550 Совместимый 1000BASE-LH40 SFP Модуль 1550nm 40km DOM

#39428
#39428

Hisense DFB BOX ≤1 Вт Duplex LC SMF

US$27.00
FS P/N: SFP1G-EX-55
FS P/N: SFP1G-EX-55
Заказы 64
Отзывы 93
Вопрос 1
130 на глобальном складе, 8 окт, 2024
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
HW S-SFP-GE-LH40-SM1550 Совместимый 1000BASE-LH40 SFP Модуль (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)

Описание
Артикул HW
S-SFP-GE-LH40-SM1550
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
1000Mbps
Длина волны
1550nm
Макс. расстояние передачи
40км
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB 1550nm
Тип волокна
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-5 ~ 0dBm
Чувствительность приемника
< -24dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.9
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    88
    5
    0
    0
    0

    K***z

    United States

    October 27, 2017
    5.0
    I have used them a couple of times, they are quick and easy to use.
    подтвердит покупку
    Полезный 2
    Отзывы 0

    G***e

    United States

    September 07, 2017
    5.0
    I have had only one bad experience with the GLC-EX-SM1550-40 transceiver bought from FS.COM—slow delivery. I told them about it and got IMMEDIATE satisfaction. The reason is because they were on holiday to celebrate the new year! Great place to do business.
    подтвердит покупку
    Полезный 16
    Отзывы 0

    J***y

    United States

    September 01, 2017
    5.0
    I have installed the 1G SFP EX transceiver to Cisco SFE2010P switch and Blackbox LIG1014 switch, it works good. The shipment is fast, and the customer service is very attractive. Great Service, Great Product!
    подтвердит покупку
    Полезный 9
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели