FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP1G-EX-31.
Это изображение касается SFP1G-EX-31.
Это изображение касается SFP1G-EX-31.
Это изображение касается SFP1G-EX-31.
Это изображение касается SFP1G-EX-31.
Это изображение касается SFP1G-EX-31.
Это изображение касается SFP1G-EX-31.
Это изображение касается SFP1G-EX-31.
Это изображение касается SFP1G-EX-31.
Это изображение касается SFP1G-EX-31.
Это изображение касается SFP1G-EX-31.
Это изображение касается SFP1G-EX-31.
Это изображение касается SFP1G-EX-31.
Это изображение касается SFP1G-EX-31.
Это изображение касается SFP1G-EX-31.
Это изображение касается SFP1G-EX-31.

HW S-SFP-GE-LH40-SM1310 Совместимый 1000BASE-LH40 SFP Модуль 1310nm 40km DOM

#15678
#15678

Semtech DFB ≤1 Вт Duplex LC SMF

US$16.00
FS P/N: SFP1G-EX-31
FS P/N: SFP1G-EX-31
Заказы 211
Отзывы 158
Вопрос 0
361 на глобальном складе, 8 окт, 2024
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
HW S-SFP-GE-LH40-SM1310 Совместимый 1000BASE-LH40 SFP Модуль (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Описание
Артикул HW
S-SFP-GE-LH40-SM1310
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
1000Mbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
40км
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB 1310nm
Тип волокна
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-5 ~ 0dBm
Чувствительность приемника
< -24dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.8
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    136
    17
    5
    0
    0

    W***s

    United States

    October 07, 2020
    5.0
    I connected this to a D-link Switch:DGS-1510-28X. Plugged in and works perfectly.
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0

    g***o

    Mexico

    July 20, 2017
    5.0
    product complete and excelent servive
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    E***e

    United States

    April 27, 2017
    5.0
    Here always offers the best price on optics and accessories. Moreover, it is also very easy and fast to order. Keep up the good service!!!!
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели