FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-CWDM4-100G.
01:06
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается QSFP-CWDM4-100G.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .

Заказной 100GBASE-CWDM4 QSFP28 Модуль 1310 нм 2km

#65786
#65786

Macom ≤3.5 Вт Duplex LC SMF

US$189.00
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
Заказы 1.9K
Отзывы 73
Вопросы 24
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Услуга о этикеткой:
207 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
5 года гарантии

100GBASE-CWDM4 QSFP28 оптический модуль (SMF, 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм, 2 км, LC, DOM)

Оптический модуль 100GBASE-CWDM4 QSFP28 предназначен для использования в сетях 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 2 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с дуплексными разъемами LC. Сигнал 100 Gigabit Ethernet передается на четырех длинах волн: 1271, 1291, 1311, 1331 нм. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 и ITU-T G.694.2. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные ядра и приложения уровня распределения.

Примечание: Два трансивера с язычками поставляются случайным образом из-за разных партий. И качество такое же.

Описание
Артикул
QSFP-CWDM4-100G
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.1 Gbps
Длина волны
1271nm, 1291nm, 1311nm и 1331nm
Макс. расстояние передачи
2km@SMF
Разъём
LC Дуплекс
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DML CWDM
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX мощность
-6.5~2.5dBm
Чувствительность приемника
<-10dBm
Потребляемая мощность
3.5W
Коэффициент вымирания
3.5dB
Формат модуляции
NRZ
CDR
TX и RX
Transmit and Dispersion Penalty
3.0dB
Бюджет на электроэнергию
5dB
Технология монтажа микросхем
COB (chip on board)
Функция FEC*
Поддержка
Протоколы
QSFP28 MSA
Применение
100GBASE Ethernet, ЦОД
Внимание:* FEC на хосте должен быть включен для поддержки максимальной дальности передачи.
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Сделать трансиверы на выбор высоконадежных сетевых решений
1

Совместимые бренды

Каждый модуль совместим с более чем 200 поставщиками и был полностью протестирован в нашем испытательном центре .
2

Заказная наклейка

Онлайн сервис заказные наклейки позволяет быстро и легко создавать свои собственные наклейки.
Заказные товары в соответствии с вашими потребностями
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (24)Compatibility (3)Advantage (1)Application (1)Backward Compatible (1)CWDM4 vs LR4 (1)EDR Infiniband (1)FEC (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
70
3
0
0
0

E***n

Iceland

January 26, 2024
5.0
fast shipping everything top notch
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

R***o

United Kingdom

September 13, 2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

D***h

Italy

September 10, 2023
5.0
Fantastic product. Works flawless. gets expected speed.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели