good afternoon,
Is it compatible with cfp module on one side and qsfp28 on the other?
![CFP HW CFP-100G-SR10 Совместимый 100GBASE-SR10 Модуль 850nm 150m Это изображение касается CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/65281.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![CFP HW CFP-100G-SR10 Совместимый 100GBASE-SR10 Модуль 850nm 150m Это изображение касается CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65281.main.jpg)
![CFP HW CFP-100G-SR10 Совместимый 100GBASE-SR10 Модуль 850nm 150m Это изображение касается CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65281.C.jpg)
![CFP HW CFP-100G-SR10 Совместимый 100GBASE-SR10 Модуль 850nm 150m Это изображение касается CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65281.B.jpg)
![CFP HW CFP-100G-SR10 Совместимый 100GBASE-SR10 Модуль 850nm 150m Это изображение касается CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65281.D.jpg)
![CFP HW CFP-100G-SR10 Совместимый 100GBASE-SR10 Модуль 850nm 150m Это изображение касается CFP-SR10-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65281.E.jpg)
CFP HW CFP-100G-SR10 Совместимый 100GBASE-SR10 Модуль 850nm 150m
#65281
#65281
US$2,199.00
FS P/N: CFP-SR10-100GFS P/N: CFP-SR10-100G
Заказы
75
Отзывы 10
Вопросы 7
Transceiver Models:
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
HW CFP-100G-SR10 Совместимый 100GBASE-SR10 CFP Модуль (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул HW
CFP-100G-SR10
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
CFP
Макс. Скорость Передачи Данных
103.1Gbp
Длина Волны
850nm
Макс. Расстояние Передачи
150m@OM4/100m@OM3/30m@OM2
Интерфейс
MTP/MPO-24
Оптические Компоненты
10x VCSEL
Медиа
MMF
DOM Функция
Есть
Протоколы
MSA
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Cable Type (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Interoperate with SR10 (1)Lead Time (1)Maximum Distance (1)Power Consumption (1)Warranty (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
7
3
0
0
0
G***n
Canada
May 05, 2017
Good try in these 100G CFP modules, since I always got optics from fs.com. This time, they also didn't disappoint me.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0N***l
United States
April 27, 2017
Very pleased with the service I received. They were very cordial. And I received the product quickly. Good quality. Enjoying doing business with FS.COM.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 1Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели