Модуль SFP с одним приемником CWDM 3 Гбит/с предназначен для применения одноканальной передачи видео на расстояние до 10 км по одномодовому волокну (SMF). Модуль соответствует стандартам SFP MSA, SFF-8472. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Модуль предназначен для передачи/приема данных со скоростью от 270 Мбит/с до 3 Гбит/с и поддерживает патологические режимы SDI для последовательных скоростей SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M и SMPTE 424M. Это может помочь разработчикам систем и конечным пользователям сэкономить больше кабелей. Он подходит для применения цифрового вещания высокой четкости.
![3Gb/s MSA CWDM SFP 10km DOM LC SMF индивидуальный передатчик и приемник Pathological Patterns видео модуль для SD/HD/3G-SDI Это изображение касается CWDM-SFP3GSR-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230315151655iad3qs.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![3Gb/s MSA CWDM SFP 10km DOM LC SMF индивидуальный передатчик и приемник Pathological Patterns видео модуль для SD/HD/3G-SDI Это изображение касается CWDM-SFP3GSR-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230315151655iad3qs.jpg)
![3Gb/s MSA CWDM SFP 10km DOM LC SMF индивидуальный передатчик и приемник Pathological Patterns видео модуль для SD/HD/3G-SDI Это изображение касается CWDM-SFP3GSR-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230315151655s1yokt.jpg)
![3Gb/s MSA CWDM SFP 10km DOM LC SMF индивидуальный передатчик и приемник Pathological Patterns видео модуль для SD/HD/3G-SDI Это изображение касается CWDM-SFP3GSR-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230315151743ctykne.jpg)
![3Gb/s MSA CWDM SFP 10km DOM LC SMF индивидуальный передатчик и приемник Pathological Patterns видео модуль для SD/HD/3G-SDI Это изображение касается CWDM-SFP3GSR-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230315151655c67pte.jpg)
![3Gb/s MSA CWDM SFP 10km DOM LC SMF индивидуальный передатчик и приемник Pathological Patterns видео модуль для SD/HD/3G-SDI Это изображение касается CWDM-SFP3GSR-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230315151743hgd9jr.jpg)
![3Gb/s MSA CWDM SFP 10km DOM LC SMF индивидуальный передатчик и приемник Pathological Patterns видео модуль для SD/HD/3G-SDI Это изображение касается CWDM-SFP3GSR-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64599.F.jpg)
![3Gb/s MSA CWDM SFP 10km DOM LC SMF индивидуальный передатчик и приемник Pathological Patterns видео модуль для SD/HD/3G-SDI Это изображение касается CWDM-SFP3GSR-10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230315151743y94wse.jpg)
3Gb/s MSA CWDM SFP 10km DOM LC SMF индивидуальный передатчик и приемник Pathological Patterns видео модуль для SD/HD/3G-SDI
#64599
#64599
US$74.00
FS P/N: CWDM-SFP3GSR-10FS P/N: CWDM-SFP3GSR-10
Заказы
15
Отзыв 0
Вопросы 2
Длины волны:
1270nm
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
3Gb/s MSA CWDM индивидуальный передатчик и приемник Pathological Patterns SFP видео модуль (SMF, 1270 нм-1610 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
CWDM-SFP3G-SR10
Название поставщика
Single Receiver
Скорость передачи данных
270Mbps to 3Gbps
Длина волны
1270 нм-1610 нм
Макс. скорость передачи данных
10 км
Разъём
LC
Оптические компоненты
PIN
RX Power
>-3 дБм
Поддержка DOM
Да
Поддержка видео-патологических картин
Да
Чувствительность приемникаy
≤-18 дБм
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP MSA
Применение
SD/HD/3G SDI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Применение цифровых видеотрансиверов
Электрооптический и оптико-электрический преобразователь 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI.
Система камер или мониторов высокой четкости.
Цифровые видеомаршрутизаторы и коммутаторы высокой плотности.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели