![Заказной 10GBASE-SR X2 Модуль 850nm 300m DOM Это изображение касается X2-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/64232.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Заказной 10GBASE-SR X2 Модуль 850nm 300m DOM Это изображение касается X2-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64232.main.jpg)
![Заказной 10GBASE-SR X2 Модуль 850nm 300m DOM Это изображение касается X2-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64232.B.jpg)
![Заказной 10GBASE-SR X2 Модуль 850nm 300m DOM Это изображение касается X2-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64232.C.jpg)
![Заказной 10GBASE-SR X2 Модуль 850nm 300m DOM Это изображение касается X2-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64232.D.jpg)
![Заказной 10GBASE-SR X2 Модуль 850nm 300m DOM Это изображение касается X2-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64232.E.jpg)
![Заказной 10GBASE-SR X2 Модуль 850nm 300m DOM Это изображение касается X2-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64232.F.jpg)
Заказной 10GBASE-SR X2 Модуль 850nm 300m DOM
#64232
#64232
US$125.00
FS P/N: X2-10GSR-85FS P/N: X2-10GSR-85
Заказы
78
Отзывы 138
Вопрос 0
Совместимые бренды:
Aruba
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
10GBASE-SR X2 Модуль (MMF, 850nm, 300m, SC, DOM)
Описание
Артикул
X2-10GSR-85
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
X2
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
850nm
Max Расстояние Передачи
300m
Интерфейс
SC Дуплекс
Оптические Компоненты
VCSEL 850nm
Медиа
MMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-7.3~-1.2dBm
Чувствительность Приемника
< -11.1dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191008104151_948.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
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
116
20
2
0
0
E***a
United States
October 07, 2023
Solid build quality, worked straight away with the FS switch with no errors. On my list to buy again when more is needed.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***n
United States
August 01, 2022
So far so good at present time. We just finished/completed all the configurations and then connecting the Nutanix server to FS fiber switch, and to Cisco Core switch - all works fine.
The SFP+ and X2 10GB transceivers are all working good as well with no compatibility issues. Configuring the FS switch is not so difficult to learn, understand and to follow.
The SFP+ and X2 10GB transceivers are all working good as well with no compatibility issues. Configuring the FS switch is not so difficult to learn, understand and to follow.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0В***й
Uzbekistan
September 24, 2017
Хотя мои требования очень многие, менеджеры хорошо помогут с выбором. Оптический модуль хорошо работает, до сих пор никаких проблем не возникло. Сайт этой компании становится лучше. Если хотите ещё раз купить товары в прошлом заказе, прямо через историю заказов напрямую «покупать снова».
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели