![HW CWDM-XFP10G-1530-80 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1530nm 80km DOM Это изображение касается CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/57278.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![HW CWDM-XFP10G-1530-80 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1530nm 80km DOM Это изображение касается CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57278.main.jpg)
![HW CWDM-XFP10G-1530-80 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1530nm 80km DOM Это изображение касается CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57278.B.jpg)
![HW CWDM-XFP10G-1530-80 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1530nm 80km DOM Это изображение касается CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57278.C.jpg)
![HW CWDM-XFP10G-1530-80 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1530nm 80km DOM Это изображение касается CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57278.D.jpg)
![HW CWDM-XFP10G-1530-80 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1530nm 80km DOM Это изображение касается CWDM-XFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/57278.E.jpg)
HW CWDM-XFP10G-1530-80 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1530nm 80km DOM
#57278
#57278
US$669.00
FS P/N: CWDM-XFP10G-80LFS P/N: CWDM-XFP10G-80L
Заказы
3
Отзыв 0
Вопросы 2
2 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HW CWDM-XFP10G-1530-80 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль (SMF, 1530nm, 80km, LC, DOM)
Описание
HW Оригинальный
CWDM-XFP10G-1530-80
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1530nm
Max Расстояние Передачи
80km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
EML CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
0~4dBm
Чувствительность Приемника
< -23dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191008104151_948.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели