Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HW CWDM-XFP10G-1310-40 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1310nm 40km DOM
#57259
#57259
US$409.00
FS P/N: CWDM-XFP10G-40SPFS P/N: CWDM-XFP10G-40SP
Заказы
28
Отзывы 4
Вопросы 3
Длина волны:
Задержка поставки, Ship by 16 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HW CWDM-XFP10G-1310-40 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Описание
HW Оригинальный
CWDM-XFP10G-1310-40
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1310nm
Max Расстояние Передачи
40km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
DFB CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1.8~4.0dBm
Чувствительность Приемника
< -15.8dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Datasheet (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
1
0
0
0
P***r
Australia
December 01, 2016
This transceiver is the same as described. Work well on the switch. Highly recommended!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0G***s
Australia
November 15, 2016
These transceivers are fully compatible with Cisco switches as promised. Great.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***n
United Kingdom
September 14, 2016
Thanks once again! FS.COM team will be my first choice and my first recommendation!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели