Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HW CWDM-XFP10G-1290-40 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1290nm 40km DOM
#57258
#57258
US$409.00
FS P/N: CWDM-XFP10G-40SPFS P/N: CWDM-XFP10G-40SP
Заказы
43
Отзывы 7
Вопросы 2
Длина волны:
Задержка поставки, Ship by 15 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HW CWDM-XFP10G-1290-40 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль (SMF, 1290nm, 40km, LC, DOM)
Описание
HW Оригинальный
CWDM-XFP10G-1290-40
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1290nm
Max Расстояние Передачи
40km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
DFB CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1.8~4.0dBm
Чувствительность Приемника
< -15.8dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
3
1
0
0
J***n
United Kingdom
September 14, 2016
Thanks once again! FS.COM team will be my first choice and my first recommendation!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***r
United States
December 30, 2014
I love this site, there is good business. In addition there really customer service. I recommend
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0H***n
United States
December 28, 2014
good service, and fast response for everything problem, so get best solution
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели