FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается FHD-XXXOM3X.
Это изображение касается FHD-XXXOM3X.
Это изображение касается FHD-XXXOM3X.
Это изображение касается FHD-XXXOM3X.
Это изображение касается FHD-XXXOM3X.
Это изображение касается FHD-XXXOM3X.
Это изображение касается FHD-XXXOM3X.
Это изображение касается FHD-XXXOM3X.
Это изображение касается FHD-XXXOM3X.
Это изображение касается FHD-XXXOM3X.
Это изображение касается FHD-XXXOM3X.
Это изображение касается FHD-XXXOM3X.
Это изображение касается FHD-XXXOM3X.
Это изображение касается FHD-XXXOM3X.
Это изображение касается FHD-XXXOM3X.
Это изображение касается FHD-XXXOM3X.

Заказная кассета FHD™ MTP® - LC/SC OM3 MM

#57041
#57041

OS2 1x MTP®-12/24 2x MTP®-12 Up to 96F (LC) / 48F (SC) in 1U FHD™ Enclosures

US$87.00
FS P/N: FHD-XXXOM3X
FS P/N: FHD-XXXOM3X
Заказы 548
Отзывы 28
Вопросы 14
Кол-во волокон:
12F 1x MTP -12
Тип заднего разъема:
папа UPC 0.6dB
Тип переднего разъема:
LC UPC дуплекс
Тип полярности:
Общий
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара

Заказная оптическая кассета MTP® с претерминированным разъемом FHD™

Оптические кассеты MTP® серии FS FHD™ (FS High Density) специально созданы для ваших применений, они обеспечивают интерфейс между разъемом MTP® на магистрали и дуплексными перемычками LC/SC, которые затем подключаются непосредственно к электронике.

Разъёмы US Conec MTP® полностью соответствуют стандартам MPO, достигая более высоких уровней производительности по сравнению с обычными соединителями MPO.

Серия FHD™ High Density — это универсальное решение разных размеров (1U/2U/4U) и стилей для построения магистралей, ЦОД и корпоративных применений, от 1U до 96 волокон LC.

Описание
Тип переднего разъёма
LC/SC Duplex
Тип заднего разъёма
US Conec MTP® Male (закреплено)
Тип полярности
Тип А/AF/B1/B2
Тип волокна
OM3 50/125 мкм
Материал
Алюминий (AL5052)
Размеры (ВхШхГ)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118 мм)
Рабочая температура
-10°C ~ 60°C
Температура хранения и транспортировки
-10°C ~ 60°C
Статус соответствия RoHS
Соответствует
Применение
Совместимость с оптоволоконными корпусами серии FHD™
* MTP является зарегистрированным товарным знаком US Conec Ltd. US Conec и FS.COM являются партнерами по поставке высокопроизводительных товаров серии MTP.
.
* FHD является зарегистрированной торговой маркой компании FS.COM Ltd.
.
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Быстрое развертывание и безинструментальная установка

Простое подключение без необходимости подключения полевых устройств

Улучшенная реконфигурация во время перемещений, добавлений и изменений

Установка в стоечные или настенные корпуса серии FHD™ (FS High Density)

Идеальное волокно Corning

Соответствует стандартам Telcordia, EIA/TIA и IEC для заводских разъемов

Идентифицируемый дизайн в более управляемый

четкая маркировка полярности обеспечивает быстрый и простой способ определить правильное соединение

Установка без инструментов с помощью пластиковых заклепок

значительно сокращает время установки за счет исключения концевых разъемов полевых соединителей

Кассета Base-12 или Base-24, подходящая для ваших нужд

Эти варианты разработаны, чтобы предоставить вам возможность гибкой установки системы, отвечающей вашим потребностям. Благодаря инновационному управлению кабелями центр обработки данных становится максимально удобным в обслуживании и управлении.

Настройте по своему желанию

Являясь поставщиком полного спектра сетевых продуктов и продуктов для подключения, FS может предоставлять больше специализированных услуг, таких как тип разъема, тип адаптера, тип полярности и т. д., для ЦОД, предприятий и суровых условий..

Соблюдение полярности в системах на основе кассет

Следующая физическая компоновка кассет MTP-LC поможет вам понять внутреннее сопоставление соединений. Вы также можете нажать здесь, чтобы узнать больше о полярности.

Отчет об упаковке и тестировании

С картонной упаковкой и пластиковым окошком, защищающим предметы от пыли, экструзии, износа и влаги. Присланный протокол испытаний и инструкция по установке являются лучшим подтверждением высокого качества и профессионализма.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (14)Application (5)MTP® MPO Connector (3)Polarity Type (3)Connectors (2)Different Series (2)Adapter Type (1)Custom Connector (1)Dimension (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Installation (1)Matching Product (1)Mating Times (1)Specification (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    5.0
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    27
    1
    0
    0
    0

    C***n

    Canada

    November 05, 2023
    5.0
    We really like the new MPO -> LC fiber cassettes you guys have now. They save us time and money and allow us to do building runs ourselves. Great product!
    подтвердит покупку
    Полезный 2
    Отзывы 0

    N***o

    United States

    February 28, 2023
    5.0
    MTP cassettes, coupled with pre-terminated MTP cables are a cost-effective way to install pre-tested fiber without the need to schedule on-premise terminations.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    E***a

    United Kingdom

    July 15, 2019
    5.0
    I was concerned it would be over simple, but it works fine. The installation is easy and the cassette matches the 1U enclosure well.
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели