FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.

H3C C33 DWDM-SFP1G-50.92-80 Совместимый 1000BASE-DWDM SFP Модуль 1550.92nm 80km DOM

#56114
#56114

Macom DFB Трансмиссия ≤1.5 Вт Duplex LC SMF

US$229.00
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
Заказы 5
Отзывы 378
Вопросы 2
5 на глобальном складе, 19 июл, 2024
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
H3C DWDM-SFP1G-50.92-80 Совместимый 1000BASE-DWDM SFP Модуль (SMF, 1550.92nm, 80km, LC, DOM)

Описание
Артикул H3C
DWDM-SFP1G-50.92-80
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
1000Mbps
Длина волны
1550.92nm
Макс. расстояние передачи
80км
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB DWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
0~5dBm
Чувствительность приемника
< -24dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Bнимание: Когда расстояние передачи составляет менее 80км, используйте подходящий аттенюатор в соответствии с расстоянием передачи, чтобы обеспечить нормальную работу модулей.
Расстояние
≤ 1км
≤ 10км
≤ 15км
≤ 20км
≤ 30км
≤ 40км
≤ 50км
Aттенюатор

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.7
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
297
58
23
0
0

A***A

United States

November 02, 2021
5.0
i asked for Calix Optics and got Cisco optics.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

N***r

United States

April 12, 2020
5.0
Thanks for FS designing a 48CH DWDM & OADM dual fiber system for our 45 site links. They suggested that we could use the 80km DWDM modules for the system, and they also helped us to control the RX power within -15~20dB to ensure the modules’ performance. For now, I haven’t had any packet lost.
подтвердит покупку
Полезный 19
Отзывы 0

L***d

United States

September 14, 2017
5.0
I have customers who want to buy transceivers, but the transceivers need to be packed with electrostatic bag packaging. So I searched on internet but no one can meet our needs. Fortunately I found FS. At beginning, I noticed the package on their website are all plastic clamshell box packing, and I thought it would make me disappointed again. But I am so lucky that they can provide me with the electrostatic bag packaging, and fill the box with foam to avoid damage in delivery. Got to say FS.COM have superior service.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели