![HPE C26 DWDM-SFP1G-56.55-40 Совместимый 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1556.55nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/55716.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![HPE C26 DWDM-SFP1G-56.55-40 Совместимый 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1556.55nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/55716.main.jpg)
![HPE C26 DWDM-SFP1G-56.55-40 Совместимый 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1556.55nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/55716.C.jpg)
![HPE C26 DWDM-SFP1G-56.55-40 Совместимый 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1556.55nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/55716.B.jpg)
![HPE C26 DWDM-SFP1G-56.55-40 Совместимый 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1556.55nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/55716.D.jpg)
![HPE C26 DWDM-SFP1G-56.55-40 Совместимый 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1556.55nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/55716.E.jpg)
HPE C26 DWDM-SFP1G-56.55-40 Совместимый 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1556.55nm 40km DOM
#55716
#55716
US$229.00
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZXFS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
Заказы
88
Отзывы 303
Вопросы 2
Длина волны:
4 на глобальном складе, 17 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HPE DWDM-SFP1G-56.55-40 Совместимый 1000BASE-DWDM SFP Модуль (SMF, 1556.55nm, 40km, LC, DOM)
Описание
Артикул HPE
DWDM-SFP1G-56.55-40
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
1000Mbps
Длина волны
1556.55nm
Макс. расстояние передачи
40км
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB DWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
0~5dBm
Чувствительность приемника
< -24dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Видео
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191004112012_930.jpg)
Simplify Data Center Building With FS One-Stop Solution смотреть видео
Система контроля качества
смотреть видео
Видео
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191004112012_930.jpg)
Simplify Data Center Building With FS One-Stop Solution смотреть видео
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2022080118020842lvj6.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
250
37
16
0
0
S***q
Hong Kong, China
February 13, 2022
You can learn more taking this module apart than from some MIT courses. Totally worth the money.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0H***s
United States
April 25, 2020
Used the module for our 20km link. FS guys advised that we’d better use fiber attenuator of 5dB to ensure the performance over the link. We took this advice, and bought the module and attenuator together. My link was stable without any packet loss.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0T***n
United States
April 10, 2020
Looking for cost-effective SFP DWDM fiber modules in our building to building run (18km and 32km). We did research about FS, and knew that FS had already designed many OTN cases for different industries. Then I sent our building to building network project to them, and asked them to mark a clear connection for each node. Promptly, we received their reply. They drew a whole connecting diagram, and marked the products that we needed next to the corresponding link. The man also calculated the fiber loss for us. He emphasized that we must use a 5dB fiber attenuator for our 18km link, while 32km didn’t need it. We were very happy with the man’s explanation about products and his expertise. And we quickly ordered the modules and fiber cables at FS. All is good.
подтвердит покупку
Полезный 18
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели