FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается DWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается DWDM-SFP1G-EZX.

Juniper Networks C55 SFP-1G-DW55-100 Совместимый 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1533.47nm 100km DOM

#54652
#54652

Macom Accelink DML Трансмиссия ≤1 Вт Duplex LC SMF

US$259.00
FS P/N: DWDM-SFP1G-EZX
FS P/N: DWDM-SFP1G-EZX
Заказы 63
Отзывы 343
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 24 июл, 2024
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
Juniper Networks SFP-1G-DW55-100 Совместимый 1000BASE-DWDM SFP Модуль (SMF, 1533.47nm, 100km, LC, DOM)

Описание
Артикул Juniper Networks
SFP-1G-DW55-100
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
1000Mbps
Длина волны
1533.47nm
Макс. расстояние передачи
100км
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB DWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
0~5dBm
Чувствительность приемника
< -30dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.8
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
272
58
13
0
0

F***r

New Zealand

May 04, 2020
5.0
Bought the modules for my Meraki MS225 network switch. I quickly installed the modules on my device when I got them. They start to run just when they got turned on. They have now been in use for a while, 10/10 recommend.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0

E***t

Germany

March 19, 2020
5.0
I bought the Cisco and Juniper compatible DWDM modules. They do a nice job in an 85km link. Installed on my Cisco and Juniper switch at two sides, they offer a stable transmission for them. Five stars for the good products and friendly people at FS.
подтвердит покупку
Полезный 19
Отзывы 0

R***n

United States

October 19, 2016
5.0
The product I received exceeded expectations, and I will be using FS.COM again for future applications.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели