Модуль SFP, совместимый с Extreme Networks, поддерживает передачу данных по одномодовому оптоволокну (SMF) длиной до 20 км через дуплексный разъём LC. Каждый модуль SFP проходит индивидуальное тестирование для использования на ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов Extreme Networks, сетевых адаптеров (NIC) и т. д.
Благодаря низкому энергопотреблению модуль 1G SFP с возможностью горячей замены идеально подходит для каналов связи Gigabit Ethernet поставщика услуг интернета (ISP), корпоративных сетей LAN и SAN, сетей LAN и SAN ЦОД и других оптических каналов.
![Extreme Networks CWDM-SFP-1290-20 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1290 нм 20 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230218115405cv8vk9.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Extreme Networks CWDM-SFP-1290-20 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1290 нм 20 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230218115405cv8vk9.jpg)
![Extreme Networks CWDM-SFP-1290-20 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1290 нм 20 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230218115405v8xt5l.jpg)
![Extreme Networks CWDM-SFP-1290-20 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1290 нм 20 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230218115405yvf5lo.jpg)
![Extreme Networks CWDM-SFP-1290-20 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1290 нм 20 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031614470266m5b8.jpg)
![Extreme Networks CWDM-SFP-1290-20 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1290 нм 20 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230218115415b70fzp.jpg)
![Extreme Networks CWDM-SFP-1290-20 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1290 нм 20 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316144705ybh1mw.jpg)
![Extreme Networks CWDM-SFP-1290-20 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1290 нм 20 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230218112242trhhyb.jpg)
Extreme Networks CWDM-SFP-1290-20 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1290 нм 20 км DOM
#53954
#53954
US$50.00
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZXFS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
Заказы
17
Отзывы 309
Вопросы 2
Длина волны:
1 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Extreme Networks CWDM-SFP-1290-20 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль (SMF, 1290 нм, 20 км, LC, DOM)
Описание
Артикул Extreme Networks
CWDM-SFP-1290-20
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Максимальная скорость передачи данных
1000 Мбит/с
Длина волны
1290 нм
Максимальное расстояние кабеля
20 км
Разъём
Duplex LC
Оптические компоненты
DFB CWDM
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Да
TX Мощность
-5~0 дБм
Чувствительность приемни
< -24 дБм
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220801180054ikzso8.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Модуль CWDM SFP, отличающиеся низким энергопотреблением, представляют собой экономичное решение за счет использования решения с одним волокном для применения Gigabit Ethernet.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211210/163910837661b2cf187146d4.04966353.jpeg.webp)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
258
22
29
0
0
C***t
France
February 13, 2023
I'm so far very pleased by FS products, customer service and shipping!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0R***g
Switzerland
May 04, 2020
I bought two 1G modules to connect my Cisco WS-C3650-24TD-S to Cisco Meraki MX250 switch. Both of the two Cisco devices had no issue with these new optics. Quite satisfied to see my data transfer running so smoothly.
подтвердит покупку
Полезный 8
Отзывы 0P***y
United States
March 10, 2020
I have confirmed that these modules do work exactly as expected when the latest firmware is applied to both of my Cisco switches. Installation was simple. Just plug it in and insert your fiber and bingo. Very reasonable price for the product.
подтвердит покупку
Полезный 16
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели