![C31 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1552.52nm 100km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/53644.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![C31 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1552.52nm 100km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/53644.main.jpg)
![C31 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1552.52nm 100km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221116113429tzjmch.jpg)
![C31 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1552.52nm 100km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/53644.B.jpg)
![C31 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1552.52nm 100km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/53644.D.jpg)
![C31 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1552.52nm 100km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221116113433895fom.jpg)
C31 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1552.52nm 100km DOM для FS Коммутаторов
#53644
#53644
US$259.00
FS P/N: DWDM-SFP1G-EZXFS P/N: DWDM-SFP1G-EZX
Заказы
45
Отзывы 343
Вопросы 2
Длина волны:
Задержка поставки, Ship by 17 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
1000BASE-DWDM SFP Модуль (SMF, 1552.52nm, 100km, LC, DOM)
Описание
FS Оригинальный
DWDM-SFP1G-ZX
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
1000Mbps
Длина волны
1552.52nm
Макс. расстояние передачи
100км
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB DWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
0~5dBm
Чувствительность приемника
< -30dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2022080118020842lvj6.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
272
58
13
0
0
F***r
New Zealand
May 04, 2020
Bought the modules for my Meraki MS225 network switch. I quickly installed the modules on my device when I got them. They start to run just when they got turned on. They have now been in use for a while, 10/10 recommend.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0E***t
Germany
March 19, 2020
I bought the Cisco and Juniper compatible DWDM modules. They do a nice job in an 85km link. Installed on my Cisco and Juniper switch at two sides, they offer a stable transmission for them. Five stars for the good products and friendly people at FS.
подтвердит покупку
Полезный 19
Отзывы 0R***n
United States
October 19, 2016
The product I received exceeded expectations, and I will be using FS.COM again for future applications.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели