FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-EZX.

Juniper Networks EX-SFP-GE100KCW1490 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1490 нм 100 км DOM

#37559
#37559

Macom DFB Трансмиссия ≤1 Вт Duplex LC SMF

US$67.00
FS P/N: CWDM-SFP1G-EZX
FS P/N: CWDM-SFP1G-EZX
Заказы 41
Отзывы 227
Вопросы 2
1 на глобальном складе, 8 окт, 2024
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
Juniper Networks EX-SFP-GE100KCW1490 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль (SMF, 1490 нм, 100 км, LC, DOM)

Модуль SFP, совместимый с Juniper Network, поддерживает передачу данных по одномодовому оптоволокну (SMF) длиной до 100 км через дуплексный разъём LC. Каждый модуль SFP проходит индивидуальное тестирование для использования на ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов Juniper Network, сетевых адаптеров (NIC) и т. д.
Благодаря низкому энергопотреблению модуль 1G SFP с возможностью горячей замены идеально подходит для каналов связи Gigabit Ethernet поставщика услуг интернета (ISP), корпоративных сетей LAN и SAN, сетей LAN и SAN ЦОД и других оптических каналов.

Описание
Артикул Juniper Networks
EX-SFP-GE100KCW1490
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Максимальная скорость передачи данных
1000 Мбит/с
Длина волны
1490 нм
Максимальное расстояние кабеля
100 км
Разъём
Duplex LC
Оптические компоненты
DFB CWDM
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Да
TX Мощность
0~5 дБм
Чувствительность приемни
<-30 дБм
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
* Стандартные модуль FS полностью совместимы с оборудованием Cisco. Нажмите
для получения дополнительной информации.
Обратите внимание: Когда модуль дальнего радиуса действия используется для передачи на короткие расстояния, используйте соответствующий аттенюатор в соответствии с таблицей.
Расстояние
≤ 15 км
≤ 35 км
≤ 55 км
Аттенюатор

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу тестовую программу, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Модуль CWDM SFP, отличающиеся низким энергопотреблением, представляют собой экономичное решение за счет использования решения с одним волокном для применения Gigabit Ethernet.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.7
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
166
43
18
0
0

B***a

Spain

February 28, 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

B***a

Spain

February 28, 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

B***a

Spain

February 28, 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели