![H3C C31 DWDM-SFP10G-52.52-40 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 100GHz 1552.52nm 40 км DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230220155930ce9x3b.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![H3C C31 DWDM-SFP10G-52.52-40 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 100GHz 1552.52nm 40 км DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230220155930ce9x3b.jpg)
![H3C C31 DWDM-SFP10G-52.52-40 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 100GHz 1552.52nm 40 км DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230220160236kli1of.jpg)
![H3C C31 DWDM-SFP10G-52.52-40 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 100GHz 1552.52nm 40 км DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302221532471jj6d7.jpg)
![H3C C31 DWDM-SFP10G-52.52-40 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 100GHz 1552.52nm 40 км DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247yqzlsq.jpg)
![H3C C31 DWDM-SFP10G-52.52-40 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 100GHz 1552.52nm 40 км DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222153247kj07v5.jpg)
H3C C31 DWDM-SFP10G-52.52-40 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 100GHz 1552.52nm 40 км DOM
#50415
#50415
US$259.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-40FS P/N: DWDM-SFP10G-40
Заказы
75
Отзывы 1.2K
Вопросы 6
Длина волны:
24 на глобальном складе, 13 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
H3C DWDM-SFP10G-52.52-40 Совместимый 10G DWDM SFP+ 100GHz Модуль (SMF, 1552.52nm, 40km, LC, DOM)
Описание
Артикул H3C
DWDM-SFP10G-52.52-40
Название поставщика
FS.COM
Тип формы
SFP+
Скорость передачи данных
10 Gbps
Длина волны
1552.52nm
Макс. расстояние передачи
40km
Разъем
LC Дуплекс
Оптические компоненты
EML DWDM
Медиа
SMF
DOM функция
Есть
TX мощность
-1~4dBm
Чувствительность приемника
<-16dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650252682625cdb8a298318.17990160.jpeg.webp)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
946
237
99
0
0
R***a
Australia
July 03, 2022
The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0R***a
United States
July 03, 2022
FS.com has outstanding customer service, and I would recommend it.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0Y***e
United States
July 02, 2022
Yes, the FS Transceivers worked fine. Client ordered 4 more and also noted that this particular solution we’ve recommended will likely be repeated for other offices.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели