FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40.

Ciena C18 DWDM-SFP10G-63.05-40 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 100GHz 1563.05nm 40 км DOM

#50338
#50338

Semtech EML BOX Передача ≤1.6 Вт ITU C17-C61

US$259.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
FS P/N: DWDM-SFP10G-40
Заказы 77
Отзывы 1.2K
Вопросы 6
8 на глобальном складе, 25 сен, 2024
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
Ciena DWDM-SFP10G-63.05-40 Совместимый 10G DWDM SFP+ 100GHz Модуль (SMF, 1563.05nm, 40km, LC, DOM)

Описание
Артикул Ciena
DWDM-SFP10G-63.05-40
Название поставщика
FS.COM
Тип формы
SFP+
Скорость передачи данных
10 Gbps
Длина волны
1563.05nm
Макс. расстояние передачи
40km
Разъем
LC Дуплекс
Оптические компоненты
EML DWDM
Медиа
SMF
DOM функция
Есть
TX мощность
-1~4dBm
Чувствительность приемника
<-16dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Внимание: Когда расстояние передачи составляет менее 40km, используйте подходящий аттенюатор в соответствии с расстоянием передачи, чтобы обеспечить нормальную работу модулей.
Расстояние
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
Aттенюатор

Система Контроля Качества

Посмотрите на нашу программу тестирования для получения надёжных и высокопроизводительных модулей.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.7
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    946
    237
    99
    0
    0

    R***a

    Australia

    July 03, 2022
    5.0
    The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
    подтвердит покупку
    Полезный 10
    Отзывы 0

    R***a

    United States

    July 03, 2022
    5.0
    FS.com has outstanding customer service, and I would recommend it.
    подтвердит покупку
    Полезный 10
    Отзывы 0

    Y***e

    United States

    July 02, 2022
    5.0
    Yes, the FS Transceivers worked fine. Client ordered 4 more and also noted that this particular solution we’ve recommended will likely be repeated for other offices.
    подтвердит покупку
    Полезный 10
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели