FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.

HW C30 DWDM-XFP-53.33 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1553.33nm 80km DOM

#49928
#49928

Duplex LC SMF

US$609.00
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
Заказы 9
Отзыв 0
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 30 июл, 2024
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
HW DWDM-XFP-53.33 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль (SMF, 1553.33nm, 80km, LC, DOM)

Описание
HW Оригинальный
DWDM-XFP-53.33
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1553.33nm
Max Расстояние Передачи
80km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
EML DWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1~4dBm
Чувствительность Приемника
<-24dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу испытаний оптики и узнайте, что нас действительно отличает.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели