FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.
Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.

HPE H3C C30 JG226A-30 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1553.33nm 80km DOM

#49751
#49751

Duplex LC SMF

US$849.00
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
Заказы 20
Отзыв 0
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 29 июл, 2024
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
HPE H3C JG226A-30 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль (SMF, 1553.33nm, 80km, LC, DOM)

Описание
HPE H3C Оригинальный
JG226A-30
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1553.33nm
Max Расстояние Передачи
80km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
EML DWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1~4dBm
Чувствительность Приемника
<-24dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу испытаний оптики и узнайте, что нас действительно отличает.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели