Модуль SFP, совместимый с Extreme Networks, поддерживает передачу данных по одномодовому оптоволокну (SMF) длиной до 80 км через дуплексный разъём LC. Каждый модуль SFP проходит индивидуальное тестирование для использования на ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов Extreme Networks, сетевых адаптеров (NIC) и т. д.
Благодаря низкому энергопотреблению модуль 1G SFP с возможностью горячей замены идеально подходит для каналов связи Gigabit Ethernet поставщика услуг интернета (ISP), корпоративных сетей LAN и SAN, сетей LAN и SAN ЦОД и других оптических каналов.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Extreme Networks CWDM-SFP-1430 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1430 нм 80 км DOM
#47769
#47769
US$50.00
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZXFS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
Заказы
4
Отзывы 20
Вопросы 2
Длина волны:
9 на глобальном складе, 1 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Extreme Networks CWDM-SFP-1430 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль (SMF, 1430 нм, 80 км, LC, DOM)
Описание
Артикул Extreme Networks
CWDM-SFP-1430
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Максимальная скорость передачи данных
1000 Мбит/с
Длина волны
1430 нм
Максимальное расстояние кабеля
80 км
Разъём
Duplex LC
Оптические компоненты
DFB CWDM
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Да
TX Мощность
0~5 дБм
Чувствительность приемни
<-24 дБм
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
* Стандартные модуль FS полностью совместимы с оборудованием Cisco. Нажмите
для получения дополнительной информации.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Модуль CWDM SFP, отличающиеся низким энергопотреблением, представляют собой экономичное решение за счет использования решения с одним волокном для применения Gigabit Ethernet.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
20
0
0
0
0
R***d
Canada
August 18, 2016
The level of service that FS.COM consistently delivers is among the best I've seen in the industry. Fast lead times, coupled with great quality products, only serve to enhance the overall order experience.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0R***y
Canada
August 11, 2016
Mike Dods was very helpful in insuring I got exactly what I wanted and followed through with answers to questions to get my order processed and delivered in a timely manner.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***g
United States
August 09, 2016
I worked with Michael Thompson and had a very critical timeline. He worked with my requirements efficiently and engaged the necessary people to get my order done and delivered on time. I'll definitely use the service again. Thanks!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели