![C36 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1548.51nm 80km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/47601.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![C36 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1548.51nm 80km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47601.main.jpg)
![C36 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1548.51nm 80km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47601.C.jpg)
![C36 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1548.51nm 80km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47601.B.jpg)
![C36 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1548.51nm 80km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47601.D.jpg)
![C36 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1548.51nm 80km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47601.E.jpg)
C36 1000BASE-DWDM SFP Модуль 100GHz 1548.51nm 80km DOM для FS Коммутаторов
#47601
#47601
US$229.00
FS P/N: DWDM-SFP1G-ZXFS P/N: DWDM-SFP1G-ZX
Заказы
11
Отзывы 378
Вопросы 2
Длина волны:
6 на глобальном складе, 17 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
1000BASE-DWDM SFP Модуль (SMF, 1548.51nm, 80km, LC, DOM)
Описание
FS Оригинальный
DWDM-SFP1G-ZX
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
1000Mbps
Длина волны
1548.51nm
Макс. расстояние передачи
80км
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB DWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
0~5dBm
Чувствительность приемника
< -24dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2022080118020842lvj6.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
297
58
23
0
0
A***A
United States
November 02, 2021
i asked for Calix Optics and got Cisco optics.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0N***r
United States
April 12, 2020
Thanks for FS designing a 48CH DWDM & OADM dual fiber system for our 45 site links. They suggested that we could use the 80km DWDM modules for the system, and they also helped us to control the RX power within -15~20dB to ensure the modules’ performance. For now, I haven’t had any packet lost.
подтвердит покупку
Полезный 19
Отзывы 0L***d
United States
September 14, 2017
I have customers who want to buy transceivers, but the transceivers need to be packed with electrostatic bag packaging. So I searched on internet but no one can meet our needs. Fortunately I found FS. At beginning, I noticed the package on their website are all plastic clamshell box packing, and I thought it would make me disappointed again. But I am so lucky that they can provide me with the electrostatic bag packaging, and fill the box with foam to avoid damage in delivery. Got to say FS.COM have superior service.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели