Модуль SFP, совместимый с Dell, поддерживает передачу данных по одномодовому оптоволокну (SMF) длиной до 80 км через дуплексный разъём LC. Каждый модуль SFP проходит индивидуальное тестирование для использования на ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов Dell, сетевых адаптеров (NIC) и т. д.
Благодаря низкому энергопотреблению модуль 1G SFP с возможностью горячей замены идеально подходит для каналов связи Gigabit Ethernet поставщика услуг интернета (ISP), корпоративных сетей LAN и SAN, сетей LAN и SAN ЦОД и других оптических каналов.
![Dell CWDM-SFP-1490 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1490 нм 80 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/47317.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Dell CWDM-SFP-1490 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1490 нм 80 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47317.main.jpg)
![Dell CWDM-SFP-1490 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1490 нм 80 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47317.D.jpg)
![Dell CWDM-SFP-1490 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1490 нм 80 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/47317.B.jpg)
![Dell CWDM-SFP-1490 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1490 нм 80 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75394.C.jpg)
![Dell CWDM-SFP-1490 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1490 нм 80 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75394.F.jpg)
![Dell CWDM-SFP-1490 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1490 нм 80 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75394.G.jpg)
Dell CWDM-SFP-1490 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль 1490 нм 80 км DOM
#47317
#47317
US$50.00
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZXFS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
Заказы
12
Отзыв 0
Вопросы 2
Длина волны:
10 на глобальном складе, 19 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell CWDM-SFP-1490 совместимый 1000BASE-CWDM SFP модуль (SMF, 1490 нм, 80 км, LC, DOM)
Описание
Артикул Dell
CWDM-SFP-1490
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Максимальная скорость передачи данных
1000 Мбит/с
Длина волны
1490 нм
Максимальное расстояние кабеля
80 км
Разъём
Duplex LC
Оптические компоненты
DFB CWDM
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Да
TX Мощность
0~5 дБм
Чувствительность приемни
<-24 дБм
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
* Стандартные модуль FS полностью совместимы с оборудованием Cisco. Нажмите
для получения дополнительной информации.
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220801180054ikzso8.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Модуль CWDM SFP, отличающиеся низким энергопотреблением, представляют собой экономичное решение за счет использования решения с одним волокном для применения Gigabit Ethernet.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211210/163910837661b2cf187146d4.04966353.jpeg.webp)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели