FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.
Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.

1000BASE-CWDM SFP модуль 1370 нм 80 км DOM для FS Коммутаторов

#47127
#47127

Semtech Hisense DFB Трансмиссия ≤1 Вт Duplex LC SMF

US$50.00
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
Заказы 44
Отзывы 169
Вопросы 2
10 на глобальном складе, 11 сен, 2024
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
1000BASE-CWDM SFP модуль (SMF, 1370 нм, 80 км, LC, DOM)

Модуль 1000BASE-CWDM SFP поддерживает линии связи длиной до 80 км по одномодовому волокну (SMF) через дуплексный разъём LC. Каждый модуль SFP проходит индивидуальное тестирование для использования на ряде коммутаторов FS, маршрутизаторов, серверов, сетевых карт (NIC) и т. д.
Благодаря низкому энергопотреблению модуль 1G SFP с возможностью горячей замены идеально подходит для каналов связи Gigabit Ethernet поставщика услуг интернета (ISP), корпоративных сетей LAN и SAN, сетей LAN и SAN ЦОД и других оптических каналов.

Описание
Артикул
CWDM-SFP1G-ZX
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Скорость передачи данных
1000 Мбит/с
Длина волны
1370 нм
Максимальное расстояние кабеля
80 км
Разъём
Duplex LC
Оптические компоненты
DFB CWDM
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Да
TX Мощность
0~5 дБм
Чувствительность приемни
<-24 дБм
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
* Стандартные модуль FS полностью совместимы с оборудованием Cisco. Нажмите
для получения дополнительной информации.
Обратите внимание: Когда модуль дальнего радиуса действия используется для передачи на короткие расстояния, используйте соответствующий аттенюатор в соответствии с таблицей.
Расстояние
≤ 10 км
≤ 20 км
≤ 35 км
Аттенюатор

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу тестовую программу, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Модуль CWDM SFP, отличающиеся низким энергопотреблением, представляют собой экономичное решение за счет использования решения с одним волокном для применения Gigabit Ethernet.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.8
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    144
    21
    4
    0
    0

    D***z

    Canada

    November 20, 2016
    5.0
    It's easy to find the module that we want. And the module is compatible with our switch.
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0

    M***z

    United States

    November 20, 2016
    5.0
    80km SFP module with such a favorable price is great. We will order more.
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0

    S***h

    United Kingdom

    November 10, 2016
    5.0
    Nice performance on our devices.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели