Модуль 1000BASE-CWDM SFP поддерживает линии связи длиной до 80 км по одномодовому волокну (SMF) через дуплексный разъём LC. Каждый модуль SFP проходит индивидуальное тестирование для использования на ряде коммутаторов FS, маршрутизаторов, серверов, сетевых карт (NIC) и т. д.
Благодаря низкому энергопотреблению модуль 1G SFP с возможностью горячей замены идеально подходит для каналов связи Gigabit Ethernet поставщика услуг интернета (ISP), корпоративных сетей LAN и SAN, сетей LAN и SAN ЦОД и других оптических каналов.
![1000BASE-CWDM SFP модуль 1330 нм 80 км DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230810170413knbtn4.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![1000BASE-CWDM SFP модуль 1330 нм 80 км DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810170413knbtn4.jpg)
![1000BASE-CWDM SFP модуль 1330 нм 80 км DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810170413wpltlt.jpg)
![1000BASE-CWDM SFP модуль 1330 нм 80 км DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810170413f5d0kj.jpg)
![1000BASE-CWDM SFP модуль 1330 нм 80 км DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75386.C.jpg)
![1000BASE-CWDM SFP модуль 1330 нм 80 км DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75386.F.jpg)
![1000BASE-CWDM SFP модуль 1330 нм 80 км DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75386.G.jpg)
1000BASE-CWDM SFP модуль 1330 нм 80 км DOM для FS Коммутаторов
#47125
#47125
US$50.00
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZXFS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
Заказы
61
Отзывы 169
Вопросы 2
Длина волны:
10 на глобальном складе, 10 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
1000BASE-CWDM SFP модуль (SMF, 1330 нм, 80 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
CWDM-SFP1G-ZX
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP
Скорость передачи данных
1000 Мбит/с
Длина волны
1330 нм
Максимальное расстояние кабеля
80 км
Разъём
Duplex LC
Оптические компоненты
DFB CWDM
Тип волокна
SMF
Поддержка DOM
Да
TX Мощность
0~5 дБм
Чувствительность приемни
<-24 дБм
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
* Стандартные модуль FS полностью совместимы с оборудованием Cisco. Нажмите
для получения дополнительной информации.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 1G
Модуль CWDM SFP, отличающиеся низким энергопотреблением, представляют собой экономичное решение за счет использования решения с одним волокном для применения Gigabit Ethernet.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211210/163910837661b2cf187146d4.04966353.jpeg.webp)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
144
21
4
0
0
D***z
Canada
November 20, 2016
It's easy to find the module that we want. And the module is compatible with our switch.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0M***z
United States
November 20, 2016
80km SFP module with such a favorable price is great. We will order more.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0S***h
United Kingdom
November 10, 2016
Nice performance on our devices.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели