![Juniper Networks C30 DWDM-XFP-53.33 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1553.33nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/46850.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Juniper Networks C30 DWDM-XFP-53.33 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1553.33nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46850.main.jpg)
![Juniper Networks C30 DWDM-XFP-53.33 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1553.33nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46850.B.jpg)
![Juniper Networks C30 DWDM-XFP-53.33 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1553.33nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46850.C.jpg)
![Juniper Networks C30 DWDM-XFP-53.33 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1553.33nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46850.D.jpg)
![Juniper Networks C30 DWDM-XFP-53.33 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1553.33nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46850.E.jpg)
Juniper Networks C30 DWDM-XFP-53.33 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1553.33nm 80km DOM
#46850
#46850
US$609.00
FS P/N: DWDM-XFP10G-80FS P/N: DWDM-XFP10G-80
Заказы
16
Отзыв 0
Вопросы 2
Длина волны:
Задержка поставки, Ship by 16 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper Networks Совместимый 10G DWDM XFP Модуль (SMF, 1553.33nm, 80km, LC, DOM)
Описание
Оригинальный Brand
Juniper Networks
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1553.33nm
Max Расстояние Передачи
80km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
EML DWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1~4dBm
Чувствительность Приемника
<-24dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191008104151_948.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели