![NETGEAR C37 DWDM-XFP-47.72 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1547.72nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/46708.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![NETGEAR C37 DWDM-XFP-47.72 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1547.72nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46708.main.jpg)
![NETGEAR C37 DWDM-XFP-47.72 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1547.72nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46708.B.jpg)
![NETGEAR C37 DWDM-XFP-47.72 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1547.72nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46708.C.jpg)
![NETGEAR C37 DWDM-XFP-47.72 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1547.72nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46708.D.jpg)
![NETGEAR C37 DWDM-XFP-47.72 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1547.72nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/46708.E.jpg)
NETGEAR C37 DWDM-XFP-47.72 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1547.72nm 40km DOM
#46708
#46708
US$389.00
FS P/N: DWDM-XFP10G-40FS P/N: DWDM-XFP10G-40
Заказы
44
Отзыв 0
Вопросы 2
Длина волны:
Задержка поставки, Ship by 26 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
NETGEAR DWDM-XFP-47.72 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль (SMF, 1547.72nm, 40km, LC, DOM)
Описание
NETGEAR Оригинальный
DWDM-XFP-47.72
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1547.72nm
Max Расстояние Передачи
40km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
EML DWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1~4dBm
Чувствительность Приемника
<-15dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191008104151_948.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели