Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Brocade CWDM-XFP-1610-40 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1610nm 40km DOM
#46001
#46001
US$469.00
FS P/N: CWDM-XFP10G-40MFS P/N: CWDM-XFP10G-40M
Заказы
2
Отзыв 0
Вопросы 2
Длина волны:
Задержка поставки, Ship by 15 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Brocade CWDM-XFP-1610-40 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль (SMF, 1610nm, 40km, LC, DOM)
Описание
Brocade Оригинальный
CWDM-XFP-1610-40
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1610nm
Max Расстояние Передачи
40km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
EML CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-0.9~4.0dBm
Чувствительность Приемника
< -15dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели