![C21 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1560.61nm 80km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/45897.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![C21 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1560.61nm 80km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45897.main.jpg)
![C21 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1560.61nm 80km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45897.B.jpg)
![C21 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1560.61nm 80km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45897.C.jpg)
![C21 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1560.61nm 80km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45897.D.jpg)
![C21 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1560.61nm 80km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается DWDM-XFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45897.E.jpg)
C21 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1560.61nm 80km DOM для FS Коммутаторов
#45897
#45897
US$609.00
FS P/N: DWDM-XFP10G-80FS P/N: DWDM-XFP10G-80
Заказы
10
Отзывы 46
Вопросы 2
Длина волны:
Задержка поставки, Ship by 23 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
10G DWDM XFP Модуль (SMF, 1560.61nm, 80km, LC, DOM)
Описание
FS Оригинальный
DWDM-XFP10G-80
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1560.61nm
Max Расстояние Передачи
80km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
EML DWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1~4dBm
Чувствительность Приемника
<-24dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191008104151_948.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
41
3
2
0
0
L***s
United Kingdom
February 03, 2017
I am blown away by how easy the process was on this site. Great search functionality, pictures, descriptions... Extremely pleased!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***r
New Zealand
January 19, 2017
This is the fourth time I bought 10G DWDM XFP transceiver from Fiberstore. Always the best service and price! Transceiver works well, no problem. I will definitely buy from the fifth time.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0E***s
United States
December 28, 2016
Never be disappointed with FS. The few times I've spoken with a rep have been okay, they get me the quick and satisfying response. All in all. Good.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели