Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
10G CWDM XFP Модуль 1270nm 40km DOM для FS Коммутаторов
#45821
#45821
US$409.00
FS P/N: CWDM-XFP10G-40SPFS P/N: CWDM-XFP10G-40SP
Заказы
75
Отзывы 2
Вопросы 2
Длина волны:
1 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
10G CWDM XFP Модуль (SMF, 1270nm, 40km, LC, DOM)
Описание
FS Оригинальный
CWDM-XFP10G-40SP
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1270nm
Max Расстояние Передачи
40km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
DFB CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1.8~4.0dBm
Чувствительность Приемника
< -15.8dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
1
0
0
0
J***n
United Kingdom
September 14, 2016
Thanks once again! FS.COM team will be my first choice and my first recommendation!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***n
United States
May 27, 2014
The quality looks well, i have watched so much onlinestore and Fiberstore is the better one.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели