![Dell Force10 CWDM-SFP10G-1490 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1490nm 20km DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303091424486a7gci.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Dell Force10 CWDM-SFP10G-1490 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1490nm 20km DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303091424486a7gci.jpg)
![Dell Force10 CWDM-SFP10G-1490 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1490nm 20km DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230309142448mlfmaq.jpg)
![Dell Force10 CWDM-SFP10G-1490 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1490nm 20km DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303091424483eb6t1.jpg)
![Dell Force10 CWDM-SFP10G-1490 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1490nm 20km DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230309142448b1hl4e.jpg)
![Dell Force10 CWDM-SFP10G-1490 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1490nm 20km DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230309142448urev3u.jpg)
![Dell Force10 CWDM-SFP10G-1490 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1490nm 20km DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45510.F.jpg)
Dell Force10 CWDM-SFP10G-1490 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1490nm 20km DOM
#45510
#45510
US$339.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-20LFS P/N: CWDM-SFP10G-20L
Заказы
21
Отзывы 123
Вопросы 6
Длина волны:
1 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell Force10 CWDM-SFP10G-1490 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль (SMF, 1490nm, 20km, LC, DOM)
Описание
Артикул Dell Force10
CWDM-SFP10G-1490
Название поставщика
FS.COM
Тип формы
SFP+
Max. скорость передачи данных
10Gbps
Длина волны
1490nm
Max. расстояние передачи
20kм
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1~4dBm
Чувствительность приемника
<-14.4dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
93
19
11
0
0
R***y
United States
October 28, 2016
The package is nice. Looking forward to its future performance.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***y
United States
October 19, 2016
This long distance transceiver module works well in our network.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0T***e
United States
October 18, 2016
We have installed in on our switch. For now, it works well. Don't know how it will perform in the future.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели