FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.
00:26
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.
Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.

Dell Force10 430-4585-CW49 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1490nm 40 км DOM

#45474
#45474

Semtech DFB Передача ≤1.2W Duplex LC SMF

US$299.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-40L
FS P/N: CWDM-SFP10G-40L
Заказы 30
Отзывы 164
Вопросы 6
6 на глобальном складе, 22 июл, 2024
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
Dell Force10 430-4585-CW49 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль (SMF, 1490nm, 40km, LC, DOM)

Описание
Артикул Dell Force10
430-4585-CW49
Название поставщика
FS.COM
Тип формы
SFP+
Max. скорость передачи данных
10Gbps
Длина волны
1490nm
Max. расстояние передачи
40kм
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1~4dBm
Чувствительность приемника
<-16dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Внимание: Когда расстояние передачи составляет менее 40kм, подходящий аттенюатор в соответствии с расстоянием передачи, чтобы обеспечить нормальную работу модулей.
Расстояние
≤ 1kм
≤ 10kм
≤ 15kм
≤ 20kм
Аттенюатор

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.6
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
114
37
13
0
0

P***r

United States

October 25, 2023
5.0
I do enjoy browsing the FS.com website! Lots of ideas come to mind. If I have any questions, I will be in touch.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

D***y

United States

September 25, 2023
5.0
So far, the modules are performing as we expected and meet our needs. We haven’t encountered any challenges with the modules.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

E***g

United States

July 13, 2023
5.0
The package arrived on Friday as expected and the item functions perfectly. I have nothing but positive things to say. The item was priced well, the ordering process was easy, and the shipping was fast. I will definitely use FS in the future if I need other fiber modules or networking devices like this.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели