![Dell Force10 430-4585-CW47 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1470nm 40 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/45473.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Dell Force10 430-4585-CW47 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1470nm 40 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/images/20221104182648ljbbc3.jpg)
![Dell Force10 430-4585-CW47 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1470nm 40 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45473.main.jpg)
![Dell Force10 430-4585-CW47 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1470nm 40 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45473.B.jpg)
![Dell Force10 430-4585-CW47 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1470nm 40 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45473.C.jpg)
![Dell Force10 430-4585-CW47 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1470nm 40 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45473.D.jpg)
![Dell Force10 430-4585-CW47 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1470nm 40 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45473.E.jpg)
![Dell Force10 430-4585-CW47 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1470nm 40 км DOM Это изображение касается CWDM-SFP10G-40L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45473.F.jpg)
Dell Force10 430-4585-CW47 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль 1470nm 40 км DOM
Hot #45473
Hot #45473
US$299.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-40LFS P/N: CWDM-SFP10G-40L
Заказы
52
Отзывы 164
Вопросы 6
Длина волны:
33 на глобальном складе, 25 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell Force10 430-4585-CW47 Совместимый 10G CWDM SFP+ Модуль (SMF, 1470nm, 40km, LC, DOM)
Описание
Артикул Dell Force10
430-4585-CW47
Название поставщика
FS.COM
Тип формы
SFP+
Max. скорость передачи данных
10Gbps
Длина волны
1470nm
Max. расстояние передачи
40kм
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1~4dBm
Чувствительность приемника
<-16dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650250121625cd189a42a70.94035575.jpeg.webp)
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
114
37
13
0
0
P***r
United States
October 25, 2023
I do enjoy browsing the FS.com website! Lots of ideas come to mind. If I have any questions, I will be in touch.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***y
United States
September 25, 2023
So far, the modules are performing as we expected and meet our needs. We haven’t encountered any challenges with the modules.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***g
United States
July 13, 2023
The package arrived on Friday as expected and the item functions perfectly. I have nothing but positive things to say. The item was priced well, the ordering process was easy, and the shipping was fast. I will definitely use FS in the future if I need other fiber modules or networking devices like this.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели