![Dell Force10 C37 DWDM-SFP10G-47.72 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 1547.72nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230302180431u314aw.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Dell Force10 C37 DWDM-SFP10G-47.72 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 1547.72nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230302180431u314aw.jpg)
![Dell Force10 C37 DWDM-SFP10G-47.72 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 1547.72nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230302180431w8b1zg.jpg)
![Dell Force10 C37 DWDM-SFP10G-47.72 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 1547.72nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230227113003besxt5.jpg)
![Dell Force10 C37 DWDM-SFP10G-47.72 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 1547.72nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302271130032ivytq.jpg)
![Dell Force10 C37 DWDM-SFP10G-47.72 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 1547.72nm 80km DOM Это изображение касается DWDM-SFP10G-80.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230227113003ymqfb6.jpg)
Dell Force10 C37 DWDM-SFP10G-47.72 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 1547.72nm 80km DOM
#45374
#45374
US$319.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-80FS P/N: DWDM-SFP10G-80
Заказы
13
Отзывы 1.3K
Вопросы 6
Длина волны:
12 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell Force10 DWDM-SFP10G-47.72 Совместимый 10G DWDM SFP+ 100GHz Модуль (SMF, 1547.72nm, 80km, LC, DOM)
Описание
Артикул Dell Force10
DWDM-SFP10G-47.72
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Максимальная скорость передачи данных
10 Гбит/с
Длина волны
1547.72 нм
Максимальное расстояние кабеля
80 км
Разъём
Duplex LC
Оптические компоненты
EML DWDM
TX Мощность
1-5 дБм
Чувствительность приемника
<-23 дБм
Бюджет мощности
23 дБ
Перегрузка приемника
-7 дБм
Тип кабеля
SMF
Потребляемая мощность
<1,8 Вт
Коэффициент битовых ошибок (BER)
1E-12
Коэффициент вымирания
>8.2 дБ
EMC (Электромагнитная совместимость)
Поддержка
MTBF
1,000,000 часов
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220415/165000783362591f19d01d93.73545077.jpeg.webp)
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1086
217
88
0
0
C***t
United States
February 11, 2023
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***e
United States
February 11, 2023
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***n
United States
June 15, 2022
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели