![10G CWDM SFP+ Модуль 1550nm 20km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230302153839b27exe.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![10G CWDM SFP+ Модуль 1550nm 20km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230302153839b27exe.jpg)
![10G CWDM SFP+ Модуль 1550nm 20km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230302153839zfrueb.jpg)
![10G CWDM SFP+ Модуль 1550nm 20km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230302153839vbd1mh.jpg)
![10G CWDM SFP+ Модуль 1550nm 20km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303021538395cprwn.jpg)
![10G CWDM SFP+ Модуль 1550nm 20km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230302153851yij9cm.jpg)
![10G CWDM SFP+ Модуль 1550nm 20km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230302153839phsfmi.jpg)
![10G CWDM SFP+ Модуль 1550nm 20km DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается CWDM-SFP10G-20L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/44303.F.jpg)
10G CWDM SFP+ Модуль 1550nm 20km DOM для FS Коммутаторов
#44303
#44303
US$339.00
FS P/N: CWDM-SFP10G-20LFS P/N: CWDM-SFP10G-20L
Заказы
48
Отзывы 123
Вопросы 6
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
10G CWDM SFP+ Модуль (SMF, 1550nm, 20km, LC, DOM)
Описание
FS Оригинальный
CWDM-SFP10G-20L
Название поставщика
FS.COM
Тип формы
SFP+
Max. скорость передачи данных
10Gbps
Длина волны
1550nm
Max. расстояние передачи
20kм
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1~4dBm
Чувствительность приемника
<-14.4dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650249080625ccd78352132.19924693.jpeg.webp)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
93
19
11
0
0
R***y
United States
October 28, 2016
The package is nice. Looking forward to its future performance.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***y
United States
October 19, 2016
This long distance transceiver module works well in our network.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0T***e
United States
October 18, 2016
We have installed in on our switch. For now, it works well. Don't know how it will perform in the future.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели