Этот 62.5/125 OM1 многомодовый оптический патч-корд идеально подходит для подключения трансиверов 100/1000BASE-SX и т. д. Для приложений Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и опических каналов.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2m (7ft) LC UPC - ST UPC Оптический Патч-корд Дуплекс PVC (OFNR) OM1 MM 2.0mm
Высококачественный и Экономичный 62.5/125μm OM1 Многомодовый Оптический Патч-Корд Этот 62.5/125 μm OM1 многомодовый оптический патч-корд подходит для сетей Fast Ethernet, Gigabit Ethernet и оптических каналов, таких как ЦОД, телекоммуникационные залы, серверные фермы, облачные сети хранения данных и любые оптические кабели-перемычки.
Видео
Differences Between OM1, OM2, OM3, OM4 & OM5 Multimode Fibers
Видео
Стандартный дуплексный оптоволоконный разъем соответствует EIA/TIA 604-2 с керамическим наконечником для высокоскоростных кабельных сетей.
Керамический наконечник из циркония Optimum IL и RL
Кабельный ботинок 2,0 мм, обеспечивает максимальную защиту
Печатание помогает уточнить и распознать различные кабели
N***s
Greece
D***n
United States
D***n
United States